Sie können eine Speicherreserve für die Online-Änderung von Funktionsbausteinen konfigurieren. Wenn Sie Änderungen an der Deklaration eines Funktionsbausteins vorgenommen haben (insbesondere wenn Sie eine neue Variable hinzugefügt haben) und dann eine Online-Änderung (Online Change) durchführen, brauchen die Instanzen des Funktionsbausteins nicht mehr in einen neuen Speicherbereich kopiert zu werden. Damit gestaltet sich die Online-Änderung wesentlich schneller und mit weniger Fehlern.
Wenn die von Ihnen konfigurierte Speicherreserve erschöpft ist, wird vor Durchführung der Online-Änderung eine entsprechende Meldung angezeigt.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die Speicherreserver für einen Funktionsbaustein zu konfigurieren, bevor die Anwendung in die Steuerung heruntergeladen wird. Wenn Sie die Speicherreserve konfigurieren, wenn sich die Anwendung bereits in der Steuerung befindet, dann müssen Sie eine Online-Änderung durchführen, die noch mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Wie Sie weitere Änderungen an einem Funktionsbaustein zu einem späteren Zeitpunkt planen, für die die Funktionsbausteininstanz bei der Durchführung einer Online-Änderung in einen anderen Speicherbereich kopiert werden müsste, können Sie den Befehl
verwenden.Standardmäßig ist der Befehl in den Menüs nicht verfügbar. Dieser Befehl kann über das Menü hinzugefügt werden.
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Führen Sie den Befehl aus. |
Ergebnis: Die Ansicht wird geöffnet. |
2 |
Wählen Sie in der Liste der Anwendungen die geeignete Anwendung aus. |
– |
3 |
Führen Sie den Befehl im Menü aus. |
– |
4 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche . |
– |
5 |
Wählen Sie im Bereich den Eintrag aus. |
Ergebnis: Die Funktionsbausteine der Anwendung werden in der Mitte der Ansicht angezeigt. |
6 |
Wählen Sie den Funktionsbaustein aus, für den Sie eine Speicherreserve konfigurieren möchten. |
Wenn Sie Anwendung noch nicht in die Steuerung heruntergeladen wurde, dann kann das Eingabefeld bearbeitet werden.Ist die Anwendung bereits in der Steuerung verfügbar, dann klicken Sie auf die Schaltfläche im Bereich .
HINWEIS: Wenn Sie die Speicherreserve einer Anwendung ändern, die bereits in der Steuerung verfügbar ist, dann müssen die Instanzen aller betroffenen Funktionsbausteine kopiert werden.
|
7 |
Geben Sie einen Wert für die ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche . |
Ergebis: Der von Ihnen eingegebene Wert wird in der Zelle der Tabelle angezeigt. |
8 |
Führen Sie den Befehl im Menü aus. |
– |
9 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche . |
Ergebnis: Die Werte in den Zellen , , und werden in der Liste für den konfigurierten Funktionsbaustein aktualisiert. |
Wenn Sie die Anwendung in die Steuerung herunterladen, wird die für den Funktionsbaustein reservierte Speichergröße ausgehend von der aktuellen Größe des Funktionsbausteins plus der von Ihnen in der Ansicht
konfigurierten Speicherreserve berechnet..Zukünftige Änderungen am Funktionsbaustein können mit der Online-Änderung in die Steuerung heruntergeladen werden, ohne dass dazu alle Instanzen des Funktionsbausteins in einen neuen Speicherbereich kopiert werden müssen.