Durch die Erstellung eines Archivs in der Steuerung steht das komplette Projekt in der Steuerung zur Verfügung. Das kann sich zu Wartungszwecken als nützlich erweisen. Nachstehend wird die Vorgehensweise zur automatischen Projektarchiverstellung während des Downloads beschrieben.
Durch Ausführung des Befehls Online-Hilfe zu den Menübefehlen beschrieben können Sie Projektarchive manuell erstellen.
wie in derFühren Sie zur Erstellung eines Archivs in der Steuerung beim Download die folgenden drei Hauptaufgaben aus:
1.) Konfigurieren der herunterzuladenden Quellen.
Gehen Sie vor wie folgt, um die in das Archiv aufzunehmenden Elemente zu definieren:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Führen Sie den Befehl aus. |
2 |
Wählen Sie im Dialogfeld die Option aus.Folgende Elemente können ausgewählt werden: Option, die mit dem hochgeladenen Projekt verbunden werden soll: Optionen, die mit einer anderen EcoStruxure Machine Expert-Version verbunden werden müssen: |
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung .
2.) Herunterladen des Projekts (Quellen) in die Steuerung.
Gehen Sie zur Archivierung Ihres Projekts in der Steuerung vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Führen Sie den Befehl eine Verbindung zur Steuerung herzustellen. aus, um |
Eine Meldung wird angezeigt. |
2 |
Wählen Sie aus. |
Das Projekt wird archiviert und in die Steuerung heruntergeladen. |
3.) Hochladen des Projekts (Quellen) aus der Steuerung durch Ausführung des Befehls EcoStruxure Machine Expert, Menübefehle, Online-Hilfe.