Das Modul ist ein IO-Link-Master, der zur Verbindung von Sensoren und Stellgliedern (IO-Link-Geräte) mit dem TM5-System gemäß dem IO-Link-Standard verwendet wird.
Betrieb mit PacDrive-Steuerungen: TM5NS31-Buskoppler über Sercos
Betrieb mit M262 Logic/Motion Controllern: TM5NS31-Buskoppler über Sercos und/oder TM5NEIP1-Buskoppler über Ethernet/IP
Übersicht über die Merkmale des TM5SE4IOL:
Vier IO-Link-Geräte
Vier digitale Anschlüsse, konfigurierbar als Ein- oder Ausgänge
24 VDC und 0 V für die Sensor-/Stellgliedversorgung
Die vom TM5SE4IOL-Modul bereitgestellten vier Kanäle können als IO-Link-Kanäle oder im Modus Standard Input Output (SIO) als Standard-Digitaleingänge oder -ausgänge verwendet werden, je nach den Funktionen und der Konfiguration der verbundenen IO-Link-Geräte.
Die Eignung eines IO-Link-Geräts für eine bestimmte Anwendung ist u. a. von der Feldbus- und Bustaskzeit, der Bitrate des IO-Link-Geräts usw. abhängig.
Das IO-Link-Mastermodul TM5SE4IOL muss mit einer Busbasis (Grundgerät) und einer Klemmenleiste betrieben werden. Detaillierte Angaben finden Sie unter „Bestellinformationen“.
Mit dem IO-Link-Mastermodul TM5SE4IOL können Sensoren und Stellglieder von Drittanbietern verbunden werden. Sie müssen sich die Dokumentation der Drittanbieter-Sensoren und -Stellglieder sorgfältig durchlesen, um sich mit der E/A-Zuordnung der mit dem IO-Link-Mastermodul TM5SE4IOL verbundenen Sensoren und Stellglieder vertraut zu machen. Der Code, den Sie zur Steuerung der Drittanbieter-Sensoren und -Stellglieder über das IO-Link-Modul erstellen, wird von EcoStruxure Machine Expert nicht überprüft.
WARNUNG | |
---|---|
Handelsreferenz |
Anzahl der Kanäle |
Spannung/Strom pro Kanal |
Verdrahtung |
Source/Sink |
---|---|---|---|---|
TM5SE4IOL |
Bis zu 4 |
24 VDC / 4 mA |
3 Drähte |
Sink (Strom ziehend) |
Handelsreferenz |
Anzahl der Kanäle |
Spannung/Strom pro Kanal |
Verdrahtung |
Source/Sink |
---|---|---|---|---|
TM5SE4IOL |
Bis zu 4 |
24 VDC / 0,25 A |
3 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
Merkmal |
Wert und Beschreibung |
---|---|
Spannung |
24-VDC-Leistungssegmentversorgung abzüglich Spannungsabfall zum internen Schutz |
Spannungsabfall zum internen Schutz bei 500 mA |
Max. 0,3 VDC |
Strom |
2 A |
Interner Schutz |
Überstrom und Kurzschluss |
Überstromschutz |
|