TM5SE4IOL - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Merkmale des Elektronikmoduls TM5SE4IOL beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.

 GEFAHR
BRANDGEFAHR
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Versorgungsquelle

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

29,6 mA

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

2 mA

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

CAC0 hex. = 51904 dez.

Kenndaten im IO-Link-Master-Modus

Kenndaten im IO-Link-Master-Modus

Übertragungsraten

  • COM1: 4,8 kBaud

  • COM2: 38,4 kBaud

  • COM3: 230,4 kBaud

Grenzwerte für COM3

  • Max. Anschlusskapazität 22 nF (Kabel + IO-Link-Gerät)

  • Maximale Last 96 Ω / 250 mA

Datenformat

1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Paritätsbit (gerade), 1 Stoppbit

Busebene

24 VDC (aktiv), 0 VDC (Ruhespannung)

Kenndaten im IO-Link-Master-Modus oder im Digitalausgangsmodus

Kenndaten im IO-Link-Master-Modus oder im Digitalausgangsmodus

IO-Link-Kanäle

Bis zu vier Ausgänge

Verdrahtungstyp

3 Drähte

Variante

Bipolare, positive und negative Schaltung

Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom

< 1,3 A

Restspannung

< 0,7 VDC bei Nennstrom 0,25 A

Schaltspannung

E/A-Spannungsversorgung abzüglich Spannungsabfall für Kurzschlussschutz und Halbleiterschalter

Spannungsabfall

< 0,5 V bei 0,25 A Nennstrom

Schaltfrequenz

25 kHz (300 kHz im IO-Link-Master-Modus)

Einschaltzeit

< 10 µs

Abschaltzeit

< 10 µs

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Konfigurierbar mit Software

Isolation zwischen IO-Link und Bus

500 VAC RMS 1

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Diese Komponenten sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Kenndaten im IO-Link-Digitalausgangsmodus

Kenndaten im IO-Link-Digitalausgangsmodus

Ausgangskanäle

Bis zu vier Ausgänge

Verdrahtungstyp

3 Drähte

Maximaler Dauerausgangsstrom

0,25 A je Ausgang

Maximale Überstromschwelle

0,5 A je Ausgang

Gesamtausgangsstrom

1 A max.

Ausgangsspannung

24 VDC

Ausgangsspannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Ausgangsschaltkreis

Source (Strom liefernd)

Schaltfrequenz (ohmsche Last)

500 Hz max.

Ausgangsschutz 1

  • Thermische Abschaltung für Überstrom und Kurzschluss

  • Integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten

1 = Unterbrechung des Stroms bei Überlast: Zwischen 0,3 A und 0,8 A

Kenndaten im IO-Link-Digitaleingangsmodus

Kenndaten im IO-Link-Digitaleingangsmodus

Anzahl Eingangskanäle

Bis zu vier Eingänge

Verdrahtungstyp

3 Drähte

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Eingangsnennstrom bei 24 VDC

4 mA

Eingangsimpedanz

6 kΩ

Im AUS-Zustand

< 5 VDC

Im EIN-Zustand

> 15 VDC

Eingangsschaltkreis

Sink (Strom ziehend)

Eingangsfilter

Hardware

300 ns

Software

-

Isolation

Zwischen IO-Link und Bus

Siehe Hinweis 1.

Zwischen IO-Links

Nicht isoliert

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Diese Komponenten sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.