TM5SE4IOL - Registerkarte „Benutzerparameter“

Modulkonfiguration

Name

Wert

Datentyp

Standard

Beschreibung

DeviceID 01…04

Geräte-ID des IO-Link-Geräts.

BitArea

0

Eindeutige Geräte-ID des IO-Link-Geräts.

VendorID 01…04

Anbieter-ID des IO-Link-Geräts.

BitArea

0

Eindeutige Anbieter-ID des IO-Link-Geräts. Der Wert wird automatisch eingestellt.

Operating mode 01…04

  • Inactive (Inaktiv)

  • DigitalOutput (Digitaler Ausgang)

  • DigitalInput (Digitaler Eingang)

  • Operate (Betrieb)

BitArea

Inactive

Betriebsart des Kanals 01 bis 04.

Die Betriebsart eines Kanals kann zur Laufzeit über das Anwendungsprogramm geändert werden.

Inspection level 01…04

  • Keine Prüfung

  • Typenvergleich

BitArea

Keine Prüfung

Typ der Prüfung für Kanal 01 bis 04.

Die VendorID und die DeviceID werden geprüft.

Parameter server 01…04

  • Aus

  • Automatisch

  • Automatisch (Seriennummer prüfen)

BitArea

Aus

  • Aus: Der Parameterserver ist deaktiviert. Die Parameter des IO-Link-Geräts werden nicht im Speicher des IO-Link-Masters abgelegt.

  • Automatisch: Der Parameterserver wird verwendet. Die Parameter des IO-Link-Geräts werden beim Start herunter-/hochgeladen, sofern die Bedingungen erfüllt sind.

  • Automatisch (Seriennummer prüfen): Der Parameterserver wird verwendet. Die Parameter des IO-Link-Geräts werden beim Start herunter-/hochgeladen, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Wenn sich die Seriennummer des IO-Link-Geräts geändert hat, ist ein Benutzeraktion erforderlich.

Siehe auch IO-Link-Datenspeicherung - Parameterserver.

Die Parameter DeviceID, VendorID und Operating mode werden bei jedem Hinzufügen eines IO-Link-Geräts auf die entsprechenden Werte aktualisiert. Die Parameter werden bei jedem Entfernen eines IO-Link-Geräts auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

Unter Sercos müssen die Ausgänge des Buskopplers TM5NS31 explizit aktiviert werden. Detaillierte Informationen zur Aktivierung der Ausgänge über ActivateOutputs finden Sie im Benutzerhandbuch des Buskopplers TM5NS31