Über die beiden Drehschalter an der Vorderseite des TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interfaces wird eine IP-Adresse festgelegt. Der Wert der Drehschalter ist standardmäßig 0.
HINWEIS: Erst nach dem nächsten Aus- und Einschalten werden Änderungen der Position des Drehschalters berücksichtigt.
Beispiel für die Drehschalterposition
Die folgende Abbildung Zeigt ein Beispiel für die Drehschalterposition auf B5 (hex) = 181 (dezimal):
(x16) Höherwertiger Drehschalter: eingestellt auf B (Hex) = 11 (dezimal)
(x1) Niederwertiger Drehschalter: eingestellt auf 5 (Hex) = 5 (dezimal)
Drehschalter-Positionswert = B5 (hex) = 11x16 + 1x5 = 181 (dezimal)
Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen:
Parameter |
Wert |
---|---|
IP-Adresse |
10.10.xxx.xxx (1) |
Subnetzmaske |
255.0.0.0 |
Gateway |
0.0.0.0 |
Primäres NetBios |
- |
Sekundäres NetBios |
- |
(1) Die letzten zwei Felder der Standard-IP-Adresse entsprechen den letzten zwei Hexadezimal-Bytes der MAC-Adresse der Feldbusschnittstelle. HINWEIS: Eine MAC-Adresse wird immer im hexadezimalen Format und eine IP-Adresse im Dezimalformat angegeben. Konvertieren Sie die MAC-Adresse in ein Dezimalformat. Wenn die MAC-Adresse beispielsweise 00.80.F4.01.80.F2 ist, lautet die Standard-IP-Adresse 10.10.128.242. |
HINWEIS: Der MAC-Adresswert ist auf der Vorderseite der Feldbusschnittstelle aufgedruckt.
Stellen Sie die Drehschalter bei, bevor Sie:
odie Feldbusschnittstelle einschalten.
odie Anwendung herunterladen.
In dieser Tabelle wird die Konfiguration der Drehschalter erläutert:
Position der Drehschalter (hex) |
Beschreibung |
---|---|
00 |
Die im Flash-Speicher gespeicherte IP-Adresse wird verwendet. |
01...7F |
Setzt die Feldbusschnittstelle für diesen Bereich in den DHCP-Modus. Ein Gerätename wird danach generiert, wie die Netzwerkadressschalter eingestellt sind. Generierter Gerätename: "TM5NEIP1_" + Adressschalterposition. Beispiel: 0x1F: "TM5NEIP1_31" |
80...EF |
Setzt die Feldbusschnittstelle für diesen Bereich in den festen IP-Modus. Die IP-Adresse wird aus dem Flash-Speicher gelesen und die letzte Position der Adresse wird mit dem Wert der Drehschalter modifiziert. Die Adresse im Flash-Speicher bleibt unverändert. Beispiel: Gespeicherte IP-Adresse: 10.10.34.02, Drehschalter: 0x80 => Feste IP 10.10.34.128 |
F0 |
|
F1...FC |
Reserviert |
FD |
Setzt alle Feldbusschnittstellenparameter während des Startvorgangs auf die Standardwerte zurück und liest die Ethernet-Parameter aus dem Flash-Speicher. |
FE |
Setzt alle Feldbusschnittstellenparameter während des Startvorgangs auf die Standardwerte zurück. Es werden keine Werte aus dem Flash-Speicher gelesen. Die Ethernet-Parameter entsprechen den Standardwerten. |
FF |
Setzt die Ethernet-Parameter auf die Standardwerte zurück. Die anderen Feldbusschnittstellenparameter werden aus dem Flash-Speicher gelesen. |
Sie müssen die IP-Adressen sorgfältig verwalten, da jedes Gerät im Netzwerk eine eindeutige Adresse benötigt. Wenn mehrere Geräte dieselbe IP-Adresse besitzen, kann dies ein unbeabsichtigtes Betriebsverhalten Ihres Netzwerks und der zugehörigen Geräte zur Folge haben.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVergewissern Sie sich, dass im Netzwerk oder auf der dezentralen Verbindung nur eine Master-Steuerung konfiguriert ist. oStellen Sie sicher, dass alle Geräte über eindeutige Adressen verfügen. oErfragen Sie Ihre IP-Adresse bei Ihrem Systemadministrator. oVergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des Geräts eindeutig ist, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. oWeisen Sie dieselbe IP-Adresse keinem anderen Gerät im Netzwerk zu. oAktualisieren Sie die IP-Adresse nach dem Klonen einer Anwendung, die auf eine Ethernet-Kommunikation mit eindeutigen Adressen zurückgreift. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Dieses Gerät ist werkseitig mit der IP-Adresse 10.10.xxx.xxx vorkonfiguriert. Es wird empfohlen, dass der Systemadministrator über alle zugewiesenen IP-Adressen im Netzwerk und im Subnetz Buch führt und von allen durchgeführten Konfigurationsänderungen unterrichtet wird.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Schalten Sie die Spannungsversorgung der Bussteuerung aus. |
2 |
Setzen Sie den Drehschalter auf die Position 0xF0. |
3 |
Schalten Sie die Spannungsversorgung der Bussteuerung wieder ein. |
4 |
Warten Sie, bis die Mod-Status-LED 5 Sekunden lang grün blinkt. Innerhalb dieses 5-Sekunden-Zeitraums muss der Drehschalter zuerst auf die Position 0x00 und dann wieder auf die Position 0xF0 gesetzt werden. |
5 |
Warten Sie, bis die Mod-Status-LED zweimal rot aufleuchtet (der Flash-Speicher wurde geleert). |
6 |
Schalten Sie die Spannungsversorgung der Bussteuerung aus. |
7 |
Setzen Sie den Drehschalter auf die gewünschte Position (0x00 - 0xEF). |
8 |
Schalten Sie die Spannungsversorgung der Bussteuerung wieder ein. Ergebnis: Die Bussteuerung wird mit der konfigurierten Drehschalterposition gestartet. |
Zuweisen der IP-Adresse über DHCP
Der DHCP-Server stellt die IP-Adresse für die Feldbusschnittstelle bereit. Der Drehschalter muss auf einen Wert zwischen 01...7F (1...127) gesetzt werden, der dem DHCP-Namen für das Abrufen der IP-Adresse entspricht.
Manuellew Zuweisen der IP-Adresse
Ethernet-Parameter können folgendermaßen modifiziert werden:
oDen Web server verwenden
oDas TCP/IP-Schnittstellenobjekt class 0xF5 verwenden
Wenn die IP-Adresse mithilfe des TCP/IP-Objekts gesetzt wird, dann wird die neue Adresse im Flash-Speicher gespeichert, wenn Attribut 3 (Konfigurationssteuerung) des TCP/IP-Objekts auf 0 gesetzt ist.
Änderungen der Attribute im TCP/IP-Objekt werden automatisch im Flash-Speicher gespeichert. In jedem Fall wird die durch den Webserver oder das TCP/IP-Objekt geänderte IP-Adresse nach einem Aus- und Wiedereinschalten der Feldbusschnittstelle übernommen, wenn die Position der Drehschalter 00 ist.