Die TM5NEIP1 ist mit 2 isolierten geschalteten Ethernet-Ports ausgestattet.
Die folgende Abbildung zeigt die Position des Ethernet-Ports an der Feldbusschnittstelle:
In der folgenden Tabelle werden die Ethernet-Kenndaten beschrieben:
Merkmale |
Beschreibung |
---|---|
Funktion |
TCP/IP |
Anschlusstyp |
|
Automatische Verhandlung |
von 10 M Halbduplex bis 100 M Vollduplex |
Kabeltyp |
Geschirmt |
Automatische Crossover-Erkennung |
Ja |
Die nachstehende Abbildung zeigt die Pin-Belegung für die RJ45-Ethernet-Steckverbindung:
In der folgenden Tabelle werden die Steckkontakte der RJ45-Ethernet-Steckverbindung beschrieben:
Pin-Nr. |
Signal |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
HINWEIS: Die Feldbusschnittstelle unterstützt die Kabelfunktion MDI/MDIX Auto-Crossover. Die Verwendung spezieller Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port (Verbindungen ohne Ethernet-Hub oder -Switch) ist nicht erforderlich.
HINWEIS: Die Trennung des Ethernet-Kabels wird jede Sekunde erfasst. Kurze Verbindungsunterbrechungen (< 1 Sekunde) zeigt der Netzwerk-Status möglicherweise nicht an.