TM5 EtherNet/IP Fieldbus InterfaceAllgemeine Beschreibung

Einführung

Der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface mit integrierter Stromverteilung ist das erste Element der verteilten TM5-E/A-Insel. Nach dem Zusammenbau setzt sich der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface aus vier Elementen zusammen:

oBusbasis der Feldbusschnittstelle

oFeldbusschnittstellenmodul

oSchnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

oKlemmenleiste

Die folgende Abbildung zeigt eine zusammengebaute TM5-EtherNet/IP-Feldbusschnittstelle:

G-SE-0076759.1.gif-high.gif

 

 

Merkmale der TM5-EtherNet/IP -Feldbusschnittstelle

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenz für die Busbasis:

Referenz

Beschreibung

TM5ACBN1

Busbasis für Feldbusschnittstellen-Modul und Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenzen für die Feldbusschnittstellen-Module:

Referenz

Beschreibung

TM5NCO1

CANopen-Schnittstellenmodul

TM5NEIP1

EtherNet/IP-Schnittstellenmodul

TM5NS31

SERCOS III-Schnittstellenmodul

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenz für das Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM):

Referenz

Beschreibung

TM5SPS3

24-VDC-Spannungsversorgung für Feldbusschnittstelle

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenz für die Klemmenleiste:

Referenz

Beschreibung

TM5ACTB12PS

24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul