TM5-Erweiterungsmodule - Allgemeine Beschreibung
Die Baureihe der Erweiterungsmodule umfasst:
oTM5-E/A-Kompaktmodule mit integrierten Elektronikmodulen
oTM5-E/A-Digitalmodule
oTM5-E/A-Analogmodule
oTM5-Temperaturanalogmodule
oTM5-Dehnungsmessanalogmodule
oTM5-Expertenmodule
oTM5-Sender- und -Empfängermodule
oTM5-Stromverteilermodule
oAllgemeine TM5-Verteilermodule
oTM5-Dummy-Module
HINWEIS: Die aufgeführten Erweiterungsmodule sind mit den TM5-Feldbusschnittstellen kompatibel.
Die Reihe der TM5-Feldbusschnittstellen umfasst:
oTM5-EtherNet/IP-Feldbusschnittstelle
oTM5-CANopen-Schnittstelle
oTM5-Sercos III-Schnittstelle
Kompakte digitale und analoge Eingangsmodule konvertieren gemessene Werte (Spannung, Strom) in numerische Werte, die von der Steuerung verarbeitet werden können.
Kompakte digitale und analoge Ausgangsmodule konvertieren steuerungsinterne numerische Werte in Spannungen oder Ströme.
Expertenmodule dienen zur Zählung. Sie verwenden entweder einen SSI-Geber (Synchronous Serial Interface = Synchron-Serielle Schnittstelle), einen Inkrementalgeber (Average Bit Rate = Durchschnittliche Bitrate) oder eine Ereigniszählung.
Die Sender- und Empfängermodule verwalten die Kommunikation zwischen den dezentralen Modulen über Erweiterungsbuskabel.
Stromverteilermodule werden zur Verwaltung der Spannungsversorgung für die verschiedenen E/A-Module eingesetzt.
Allgemeine Verteilermodule sind mit 0-VDC- und/oder 24-VDC-Klemmenanschlüssen für das in die Busbasis integrierte 24-VDC-E/A-Leistungssegment ausgestattet. Damit bieten sie zusätzliche Verdrahtungsmöglichkeiten für Sensoren oder Aktoren.
Das Dummy-Modul ist ein funktionsloses Modul. Dieses Modul dient der Trennung von Modulen mit spezifischen thermischen oder EMV-Anforderungen bzw. fungiert als Platzhalter für spätere Systemerweiterungen.
Die Feldbusschnittstellen ermöglichen den Anschluss von TM5-E/A-Modulen sowie über das TM5-Sendermodul den Anschluss von TM7-E/A-Modulen in einem verteilten E/A-System.
Funktionen der kompakten E/A-Erweiterung
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
---|---|---|
12 Digitaleingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
6 Digitalausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
4 Analogeingänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
2 Analogausgänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
12 Digitaleingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
8 Digitalausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
24 Eingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
12 Relais mit NO-Kontakt |
24 VDC / 230 VAC 2 A |
|
24 Digitaleingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
18 Digitalausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
8 Analogeingänge |
0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
8 Analogausgänge |
0 bis 20 mA |
|
4 Analogeingänge |
-10 bis +10 VDC |
|
4 Analogeingänge |
0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
4 Analogausgänge |
-10 bis +10 VDC |
|
4 Analogausgänge |
0 bis 20 mA |
|
8 Analogeingänge |
-10 bis +10 VDC |
|
8 Analogausgänge |
-10 bis +10 VDC |
Funktionen der digitalen E/A-Erweiterung
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
---|---|---|
2 Eingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
2 schnellen Eingängen |
24 VDC / 10,5 mA |
|
4 Eingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
6 Eingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
12 Eingänge |
24 VDC / 3,75 mA |
|
16 Eingänge |
24 VDC / 2,68 mA |
|
2 Eingänge |
100 – 240 VAC |
|
4 Eingänge |
100 – 240 VAC |
|
6 Eingänge |
100 bis 120 VAC |
|
2 Ausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
4 Ausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
6 Ausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
12 Ausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
16 Ausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
4 Ausgänge |
24 VDC / 2 A |
|
8 Ausgänge |
24 VDC / 2 A |
|
2 Relais mit CO-Kontakt |
30 VDC / 230 VAC, 5 A |
|
4 Relais mit NO-Kontakt |
30 VDC / 230 VAC, 5 A |
|
TM5SDO2S |
2 Ausgänge |
230 VAC / 1 A |
8 Eingänge |
24 VDC / 7 mA |
|
4 Ausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
4 Digitaleingänge |
24 VDC/3,3 mA |
|
2 Digitalausgänge |
24 VDC / 0,5 A |
|
1 Analogeingang |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
1 Analogausgang |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
Funktionen der analogen E/A-Erweiterung
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
---|---|---|
2 Eingänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
4 Eingänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
2 Eingänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 Eingänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
2 Ausgänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
2 Ausgänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 Ausgänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 Ausgänge |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
Funktionen der analogen Temperaturerweiterung
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Sensortyp |
---|---|---|
2 Eingänge |
PT100/1000 |
|
4 Eingänge |
PT100/1000 |
|
2 Eingänge |
Thermoelement J, K, N, S |
|
6 Eingänge |
Thermoelement J, K, N, S |
Merkmale des elektronischen Dehnungsmesser-Analogeingangsmoduls
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Sensortyp |
---|---|---|
1 Eingang |
Vollbrücken-Dehnungsmesser |
Funktionen der Experten-Erweiterung
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Gebereingänge |
---|---|---|
1 |
5 VDC symmetrisch |
|
1 |
24 VDC asymmetrisch |
|
2 |
24 VDC asymmetrisch |
|
1 |
5 VDC symmetrisch |
Funktionen der Sender-/Empfänger-Erweiterung
Referenz |
Modulbeschreibung |
---|---|
TM5 Elektronikmodul zur Datenübertragung |
|
TM5-Elektronikmodul zur Datenübertragung Dieses Modul dient außerdem zur Versorgung des TM7-Busses. |
|
TM5 Elektronikmodul zum Datenempfang Dieses Modul dient zudem der Versorgungszufuhr des TM5-Busses und des 24-VDC-E/A-Leistungssegments. |
Funktionen der Stromverteilungserweiterung
Referenz |
Modulbeschreibung |
---|---|
Versorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments |
|
Versorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments mit integrierter Sicherung |
|
Versorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments und Versorgung des TM5-Busses |
|
Versorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments mit integrierter Sicherung und Versorgung des TM5-Busses |
|
TM5SPS3 |
24-VDC-Spannungsversorgung für Feldbusschnittstelle |
Funktionen der allgemeinen Stromverteilungserweiterung
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung |
---|---|---|
12 |
0 VDC |
|
12 |
24 VDC |
|
2 x 5 |
0 VDC - 24 VDC |
|
2 x 6 |
0 VDC - 24 VDC |
Merkmale der Feldbusschnittstelle
Referenz |
Port |
Kommunikationstyp |
Klemmentyp |
---|---|---|---|
TM5NEIP1 |
2 geschaltete Ethernet-Ports |
EtherNet/IP |
RJ45 |
TM5NS31 |
2 geschaltete Ethernet-Ports |
Sercos |
RJ45 |
TM5NCO1 |
- |
CANopen |
1 SUB-D 9, Stecker |
Funktionen der Dummy-Erweiterung
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung |
---|---|---|
– |
– |
Abstimmung der Software- und Hardwarekonfiguration
Die in die Steuerung integrierten E/A sind unabhängig von den E/A, die Sie in Form von E/A-Erweiterungen hinzufügen. Hierbei ist es von grundlegender Bedeutung, dass die logische E/A-Konfiguration im Programm mit der physischen E/A-Konfiguration der Installation übereinstimmt. Wenn Sie physische E/A am E/A-Erweiterungsbus bzw. je nach Steuerungsreferenz in der Steuerung (in Form von Steckmodulen) hinzufügen oder entfernen, müssen Sie die Konfiguration Ihrer Anwendung entsprechend aktualisieren. Dies gilt ebenfalls für alle Feldbusgeräte in Ihrer Installation. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Erweiterungs- oder Feldbus nicht länger funktionstüchtig ist, während die integrierten E/A in der Steuerung nach wie vor funktionieren.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Aktualisieren Sie die Konfiguration Ihres Programms bei jedem Hinzufügen oder Entfernen von E/A-Erweiterungen jeder Art auf dem E/A-Bus bzw. von beliebigen Geräten auf dem Feldbus. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |