TM7-Erweiterungsmodule - Allgemeine Beschreibung

Einführung

TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface ist über das elektronische TM5-Datensendermodul (TM5SBET7) mit TM7-Erweiterungsmodulen kompatibel.

Die Baureihe der E/A-Erweiterungsmodule umfasst:

oTM7-spezifische digitale E/A-Bausteine

oTM7-spezifische analoge E/A-Bausteine

Digitale oder analoge Eingangsbausteine konvertieren gemessene Werte (Spannung, Strom) in numerische Werte, die von der Steuerung verarbeitet werden können.

Digitale oder analoge Ausgangsbausteine wandeln steuerungsinterne numerische Werte in Spannungen oder Ströme um.

Analoge Temperaturbausteine wandeln Temperaturmesswerte in numerische Werte um, die von der Steuerung verarbeitet werden können. Bei der Temperaturmessung gibt der Temperatur­baustein die gemessenen Werte in Schritten von 0,1 °C (0,18 °F) aus.

Die Stromverteilerbausteine PDB dienen der Verwaltung der Spannungsversorgung für die verschiedenen E/A-Bausteine. Der PDB speist den TM7-Leistungsbus.

HINWEIS: Die TM7-E/A-Bausteine werden in Verbindung mit den zugehörigen IP67-Stromkabeln, TM7-Buskabeln und E/A-Kabeln genutzt.

Merkmale der Erweiterungsbausteine

In der folgenden Tabelle werden die digitalen Bausteine aufgeführt:

Referenz

Anzahl Kanäle

Spannung/Strom

TM7BDI8B

8 Eingänge

24 VDC / 7 mA

TM7BDI16A

16 Eingänge

24 VDC / 7 mA

TM7BDI16B

16 Eingänge

24 VDC / 7 mA

TM7BDO8TAB

8 Ausgänge

24 VDC / 2 A

TM7BDM8B1

8 Eingänge

8 Ausgänge

24 VDC / 4,4 mA

24 VDC / 0,5 A

TM7BDM16A1

16 Eingänge

16 Ausgänge

24 VDC / 44 mA

24 VDC / 0,5 A

TM7BDM16B1

16 Eingänge

16 Ausgänge

24 VDC / 44 mA

24 VDC / 0,5 A

1.   E/A einzeln als Eingang oder Ausgang konfigurierbar

In der folgenden Tabelle werden die analogen Bausteine aufgeführt:

Referenz

Anzahl Kanäle

Spannung/Strom

TM7BAI4VLA

4 Eingänge

-10 bis +10 VDC

TM7BAI4CLA

4 Eingänge

0 bis 20 mA

TM7BAO4VLA

4 Ausgänge

-10 bis +10 VDC

TM7BAO4CLA

4 Ausgänge

0 bis 20 mA

TM7BAM4VLA

2 Eingänge

2 Ausgänge

-10 bis +10 VDC

-10 bis +10 VDC

TM7BAM4CLA

2 Eingänge

2 Ausgänge

0 bis 20 mA

0 bis 20 mA

In der folgenden Tabelle werden die analogen Temperatureingangsbausteine aufgeführt:

Referenz

Anzahl Kanäle

Sensortyp

TM7BAI4TLA

4 Eingänge

PT100 / 1000

KTY10-6 / 84-130

TM7BAI4PLA

4 Eingänge

Thermoelement J,K,S

Abstimmung der Software- und Hardwarekonfiguration

Die in die Steuerung integrierten E/A sind unabhängig von den E/A, die Sie in Form von E/A-Erweiterungen hinzufügen. Hierbei ist es von grundlegender Bedeutung, dass die logische E/A-Konfiguration im Programm mit der physischen E/A-Konfiguration der Installation übereinstimmt. Wenn Sie physische E/A am E/A-Erweiterungsbus bzw. je nach Steuerungsreferenz in der Steuerung (in Form von Steckmodulen) hinzufügen oder entfernen, müssen Sie die Konfiguration Ihrer Anwendung entsprechend aktualisieren. Dies gilt ebenfalls für alle Feldbusgeräte in Ihrer Installation. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Erweiterungs- oder Feldbus nicht länger funktionstüchtig ist, während die integrierten E/A in der Steuerung nach wie vor funktionieren.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Aktualisieren Sie die Konfiguration Ihres Programms bei jedem Hinzufügen oder Entfernen von E/A-Erweiterungen jeder Art auf dem E/A-Bus bzw. von beliebigen Geräten auf dem Feldbus.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.