TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface - Beschreibung

 

Beschreibung des TM5 EtherNet/IP-Feldbusses

Einführung

Die TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface ist ein Gerät, das für die Verwaltung der Ethernet/IP-Kommunikation bei der Verwendung von Erweiterungsmodulen mit einer Steuerung in einer verteilten Architektur entwickelt wurde.

Der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface unterstützt die TM5- und TM7-Erweiterungsmodule.

Siehe Allgemeine Informationen für die Auswahl an mit TM5 / TM7 kompatiblen Erweiterungsmodulen.