Webserver

Einführung

Die TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface stellt als Standardausstattung einen integrierten Webserver mit einer werkseitig vordefinierten integrierten Website zur Verfügung. Sie können die Seiten dieser Website zur Einrichtung von Modulen sowie zur Diagnose und Überwachung von Anwendungen nutzen. Die Seiten können mit einem Webbrowser aufgerufen werden. Es ist keine Konfiguration oder Programmierung erforderlich.

Folgende Webbrowser ermöglichen den Zugriff auf den Webserver:

oGoogle Chrome (Version 65.0 oder höher)

oMozilla Firefox (Version 54 oder höher)

oMicrosoft Internet Explorer (ab Version 11)

Der Webserver ist auf 32 gleichzeitige Verbindungen beschränkt.

Der Webserver ist ein Tool zum Lesen und Schreiben von Daten sowie zur Steuerung des Zustands der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Er bietet vollen Zugriff auf alle Daten Ihrer Anwendung. Falls wegen dieser Funktionen Sicherheitsbedenken bestehen, müssen Sie als Minimum dem Webserver ein sicheres Passwort zuweisen, um unbefugten Zugriff auf die Anwendung zu verhindern.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface zur Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss unbedingt sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Zugriff auf den Webserver

Der Webserver ist ein Dienst, der Ihnen die dezentrale Überwachung eines Geräts und der zugehörigen Konfigurationsparameter ermöglicht.

HINWEIS: Standardmäßig ist der Webserver deaktiviert. Er kann über die Software EcoStruxure Machine Expert aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Bei der ersten Anmeldung beim Webserver müssen der Standard-Benutzername (admin) und das Standard-Passwort (TM5NEIP1) verwendet werden. Im Anschluss daran wird der Benutzer zur Änderung des Passworts aufgefordert.

Alle anderen Webserver-Menüs sind erst nach der Passwortänderung verfügbar.

HINWEIS: Schneider Electric operiert unter den Industriestandards bei der Entwicklung und Implementierung von Steuerungssystemen. Dies beinhaltet ein „Defense-in-Depth-Konzept“ zum Schutz industrieller Steuerungssysteme. Bei diesem Verfahren werden die Steuerungen hinter einer oder mehreren Firewalls platziert, um den Zugriff auf autorisierte Personen und Protokolle zu beschränken.

Warning_Color.gifWARNUNG

SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUGRIFF

Deaktivieren Sie den Webserver, um den unerwünschten und unbefugten Zugriff auf die Daten in Ihrer Anwendung zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Benutzername und das Passwort können jederzeit geändert werden. Öffnen Sie dazu den Webserver und gehen Sie zu Wartung > Benutzerkonto. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerkonto .

HINWEIS: Um auf einen TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface zugreifen zu können, für den Sie über kein Passwort verfügen, müssen Sie den Flash-Speicher der Feldbusschnittstelle leeren (Drehschalter in Position F0). Siehe Modicon TM5 EtherNet/IP-Feldbuschnittstelle - Hardwarehandbuch.

Zugriff auf Startseite: Geräteübersicht

Um auf die Startseite der Website (Geräteübersicht) zuzugreifen, geben Sie in die Navigations­leiste des Browsers die IP-Adresse der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface ein.

Sie können auf die Geräteübersicht zugreifen, ohne sich einloggen zu müssen. Bei allen anderen Webseiten ist ein Einloggen erforderlich.

Klicken Sie auf Einloggen und geben Sie dann den Benutzernamen und das Passwort ein.

In dieser Abbildung ist die Startseite der Webserver-Website nach dem Einloggen dargestellt:

G-SE-0075985.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Schneider Electric operiert unter den Industriestandards bei der Entwicklung und Implementierung von Steuerungssystemen. Dies beinhaltet ein „Defense-in-Depth-Konzept“ zum Schutz industrieller Steuerungssysteme. Bei diesem Verfahren werden die Steuerungen hinter einer oder mehreren Firewalls platziert, um den Zugriff auf autorisierte Personen und Protokolle zu beschränken.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBERECHTIGTER ZUGRIFF MIT UNBERECHTIGTEM MASCHINENBETRIEB

oBeurteilen Sie, ob Ihre Betriebsumgebung bzw. Ihre Maschinen mit Ihrer kritischen Infrastruktur verbunden sind. Ist das der Fall, dann ergreifen Sie angemessene Präventivmaß­nahmen auf der Basis des Defense-in-Depth-Konzepts, bevor Sie das Automatisierungssystem mit einem Netzwerk verbinden.

oBegrenzen Sie die Anzahl der mit einem Netzwerk verbundenen Geräte auf das strikte Minimum.

oIsolieren Sie Ihr Industrienetzwerk von anderen Netzwerken in Ihrer Firma.

oSchützen Sie alle Netzwerke vor unberechtigtem Zugriff mithilfe von Firewalls, VPNs oder anderen bewährten Schutzmaßnahmen.

oÜberwachen Sie die Aktivität in Ihren Systemen.

oVerhindern Sie jeden direkten Zugriff bzw. jede direkte Verbindung von Fachgeräten durch unberechtigte Personen oder nicht autorisierte Vorgänge.

oStellen Sie einen Wiederherstellungsplan für den Notfall auf. Dazu gehört ebenfalls der Backup Ihrer System- und Prozessdaten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Seite Geräteübersicht ermöglicht den Zugriff auf die Hauptseiten des Webservers.

Beschreibung des Startseiten-Menüs:

Menü

Seite

Beschreibung

Geräteübersicht

-

Zeigt den Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface an.

Konfiguration

E/A-Assembly-Einstellungen

Zeigt die E/A-Assembly an.

E/A-Assembly-Abbild

Zeigt die Werte des E/A-Abbilds an.

Überwachung

Adapterstatus

Ermöglicht den Zugriff auf die auf einem TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface gespeicherten Post-Konfigurationsdatei.

Diagnose

Moduldiagnose

Zeigt die TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface-Diagnose an.

Wartung

Ethernet

Ermöglicht die Konfiguration der IP-Parameter der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface.

Benutzerkonto

Ermöglicht das Ändern des Benutzerpassworts und das Anpassen der Anmeldenachricht.

Buskoppler Firmware-Update

Ermöglicht das Herunterladen neuer Firmware in die Feldbusschnittstelle.

E/A-Modul Firmware-Update

Ermöglicht das Herunterladen neuer Firmware in die E/A-Module.

Klasseninstanz-Editor

Ermöglicht das direkte Abfragen und Ändern der Attribute des CIP-Objektverzeichnisses.

Expertenfunktionen

Dient zum Lesen oder Schreiben von X2X-Registern. Ermöglicht außerdem das Laden, Speichern und Löschen der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface-Konfiguration.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Konfiguration: E/A-Assembly-Einstellungen

Diese Seite dient zur Konfiguration der E/A-Assemblies. Die Seite ist in vier Spalten unterteilt:

Parameter

Funktion

Beschreibung

Enthält den Namen der entsprechenden Assembly und gibt an, auf welcher Instanz diese Assembly sich befindet.

Verwendet

Zeig die Anzahl der von den E/A-Daten verwendeten Bytes in der entsprechenden Assembly an bzw. die Anzahl der verwendeten Bytes im Falle einer Neukonfiguration der Länge der Assembly auf eine geringere Größe.

Konfiguriert

Zeigt die konfigurierte Länge der entsprechenden Assembly in Bytes an.

Setzen

Legt einen neuen Wert für die konfigurierte Länge der entsprechenden Assembly in Bytes fest. Die Änderungen werden nach Klicken auf Anwenden wirksam.

Die Kombinationsausgangs-Assembly (Instanz 112) besteht aus dem Analogausgang und der Digitalausgangs-Assembly. Die maximale Größe beträgt 502 Byte.

Standardmäßig besteht die Kombinationseingangs-Assembly (Instanz 124) aus den Assemblies des Analogeingangs (AI), des Digitaleingangs (DI), des Netzwerkstatus (NS) und des Ausgangs­status (OS). Diese Zusammensetzung kann mithilfe der Kontrollkästchen in der Spalte Setzen geändert werden. Die maximale Größe der Kombinationsausgangs-Assembly beträgt 502 Byte.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Konfiguration: E/A-Assembly-Abbild

Diese Seite umfasst einen oberen und unteren Bereich. Der obere Bereich enthält eine Tabelle mit einer ähnlichen Struktur wie im Bereich Diagnose, in der die Beziehung zwischen den sechs Basis-Assemblies und dem jeweiligen E/A-Modul aufgelistet wird. Im unteren Bereich werden die E/A-Daten der beiden Kombinations-Assemblies in zwei Textfeldern angezeigt.

Unter (Offset / Länge) wird in der Tabelle das Byte-Offset für jedes Modul und der Index der entsprechenden E/A-Daten in den Ausgangs- und Eingangsdaten (Offset) sowie die Anzahl der Bytes (Länge) aufgelistet. Wenn das Modul keine entsprechenden Daten bereitstellt, wir dies mit dem Eintrag „-“ angegeben. Durch Klicken auf ein Paar Offset / Länge werden die entsprechenden Bytes in der Kombinations-Assembly optisch hervorgehoben (Textfelder im unteren Bereich der Seite). Eine Änderung der Daten im entsprechenden Textfeld bewirkt, dass die Auswahl automatisch entfernt wird.

Die folgende Abbildung zeigt die Seite E/A-Assembly-Abbild:

G-SE-0075988.1.gif-high.gif

 

 

Unterhalb von AUSGÄNGE, im linken Teil der Tabelle wird Folgendes beschrieben: die Zusammensetzung der Kombinationsausgangs-Assembly (Instanz 112), die aus den Daten des Analogausgangs (Spalte AO) und der Digitalausgangs-Assembly (Spalte DO) besteht. Im rechten Bereich unter EINGÄNGE wird Folgendes beschrieben: die Kombinationseingangs-Assembly (Instanz 124) mit Analogeingang (Spalte AI), Digitaleingang (Spalte DI), Netzwerkstatus (Spalte NS) und Ausgangsstatus (Spalte OS).

Die beiden Textfelder mit den Daten der Ausgänge (Kombinationsausgang 112) und Eingänge (Kombinationseingang 124) werden bei jedem Start der Seite mit E/A-Daten aktualisiert. Das Feld Zyklische Aktualisierungsrate und die entsprechenden Schaltflächen Zyklisch und Stopp werden verwendet, um die Eingangs- und Ausgangsdaten gemäß der festgelegten Rate zyklisch zu aktualisieren. Die Standardeinstellung für die Aktualisierungsrate ist 500 ms. Es können Werte zwischen 100 ms und 10 s festgelegt werden.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung einer TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Überwachung: Adapterstatus

Die Seite Adapterstatus ermöglicht das Analysieren des Betriebszustands, der Netzwerkeinstel­lungen, des Fehlerstatus, der Versionsinformationen und des allgemeinen Adapterstatus für einen TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface.

Diagnose: Moduldiagnose

Diese Seite bietet einen Überblick über die verbundenen und konfigurierten E/A-Module für einen TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface.

Durch Bewegen des Mauszeigers über die Spalte Status wird eine QuickInfo mit einer Erklärung der verschiedenen Status angezeigt:

G-SE-0075991.1.gif-high.gif

 

 

Wartung: Ethernet

Diese Seite ermöglicht das Lesen oder Setzen der IP-Parameter des Adapters.

Die IP-Parameter können geändert werden, wenn der Adapterknoten auf 0x00 (Startvorgang mit Flash-Parametern) gesetzt ist.

Änderungen der IP-Parameter werden direkt und ohne einen Neustart des Adapters durchgeführt. Eine manuelle Verbindungswiederherstellung des Browsers ist bei einer Änderung der IP-Adresse erforderlich.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Wartung: Benutzerkonto

Diese Seite ermöglicht das Ändern der Web-Authentifizierungsdaten. Folgende Zeichen sind zulässig: a...z, A...Z, 0...9. Das neue Passwort muss zwischen 8 und 32 Zeichen umfassen und sich vom aktuellen Passwort unterscheiden.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Wartung: Buskoppler Firmware-Update

Diese Seite ermöglicht das Aktualisieren der Firmware auf der Feldbusschnittstelle.

Eine Firmwaredatei (*.fw-Datei) kann mithilfe der Schaltfläche Durchsuchen angegeben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download starten, um den Fortschritt der Firmwareaktualisierung in einem neuen Fenster anzuzeigen. Die Aktualisierung muss abgeschlossen sein (Anzeige bei 100 %), bevor die Feldbusschnittstelle mithilfe der Schaltfläche Bussteuerung neu starten neu gestartet und auf die Weboberfläche zugegriffen wird. Die Feldbusschnittstelle bleibt als EtherNet/IP-Adapter ohne Neustart voll funktionsfähig, da die vorherige Firmware aktiv bleibt, bis ein Neustart durchgeführt wird.

Die folgende Abbildung zeigt die Seite Buskoppler Firmware-Update:

G-SE-0075983.1.gif-high.gif

 

 

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Wartung: E/A-Modul Firmware-Update

Diese Seite ermöglicht die Aktualisierung der Firmware des E/A-Moduls. Die Aktualisierung erfolgt auf allen E/A-Modulen, deren Hardware-Variante und Modul-ID der Firmware entspricht.

Eine Firmwaredatei (*.fw-Datei) kann mithilfe der Schaltfläche Durchsuchen angegeben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download starten, um den Fortschritt der Firmwareaktualisierung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Wartung: Klasseninstanz-Editor

Der Klasseninstanz-Editor dient zum Lesen und Schreiben von Attributen sowie zum Starten von Diensten.

Schritt

Aktion

Kommentar

1

Wählen Sie einen allgemeinen oder einen benutzerdefinierten Dienst aus.

2

Geben Sie eine Klasse, eine Instanz und ein Attribut (optional) an.

Wählen Sie dezimal oder hexadezimal durch Auswahl der entsprechenden Optionsschaltfläche aus.

Attribute, die geschrieben werden müssen oder von einem Dienst geforderte Parameter müssen im Textfeld „Request“ als hexadezimale Werte im Little Endian Format eingegeben werden. Die jeweiligen Bytes können durch Leerzeichen getrennt werden.

3

Klicken Sie auf die Schaltfläche Dienst verarbeiten oder auf die Schaltfläche Zyklisch.

Ergebnis: Die entsprechenden Daten werden im Textfeld Antwort (hexadezimal, Little Endian Format) angezeigt.

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung einer TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.

Wartung: Expertenfunktionen

Auf dieser Seite sind einige nützliche Funktionen für fortgeschrittene Anwender aufgelistet. Funktionen auf dieser Seite sind u. a. Lesen und Schreiben von E/A-Modulregistern, Starten des Reset-Dienstes sowie drei anbieterspezifische Dienste zum Löschen, Speichern und Lesen des Flash-Speichers auf dem Adapter.

Verwenden Sie die ersten drei Zeilen im oberen Bereich der Seite zum Lesen und Schreiben der E/A-Modulregister über das E/A-Modulobjekt (Klasse 0x65). Geben Sie die Instanz des E/A-Moduls als Dezimalwert im Textfeld der ersten Zeile ein. Die Instanz entspricht dem Modulstec­kplatz. Das erste E/A-Modul entspricht Instanz 1.

Geben Sie die Registeradresse als hexadizimalen Integerwert im Little Endian Format (INT, 2 Byte) an, um ein E/A-Register zu lesen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verarbeiten, um das Register zu lesen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zyklisch, um zu bewirken, dass der Registerwert alle 200 ms erneut abgefragt und im Feld Wert (hex) als DINT-Wert im Little Endian Format angezeigt wird.

Geben Sie die Registeradresse und den Registerwert (der geschrieben werden muss) als INT- und DINT-Wert im hexadezimalen Little Endian Format an, um ein E/A-Register zu schreiben. Wählen Sie die Schaltfläche Verarbeiten in der Zeile „E/A-Register schreiben“ aus, um das Register zu schreiben.

Reset-Dienst

o0: Der Adapter wird neu gestartet und verwendet ausschließlich Flash-Parameter.

o1: Der Adapter führt einen Neustart mit Standardparametern durch.

o2: Der Adapter führt einen Neustart mit Standardparametern durch, ausgenommen sind alle Kommunikationsparameter. Diese werden nicht mit Standardwerten initialisiert, sondern aus dem Flash-Speicher gelesen.

o100: Der Adapter wird neu gestartet und verwendet ausschließlich Flash-Parameter. Das FPGA wird neu geladen

In dieser Tabelle wird die Flash-Verwaltung des Adapters beschrieben:

Parameter

Funktion

In Flash-Speicher speichern

Startet den Dienst 0x33 der Klasse 0x64, wobei alle aktuellen Einstellungen (Parameter) vom RAM in den nicht-flüchtigen Flash-Speicher der Feldbusschnittstelle geschrieben werden.

Aus Flash-Speicher lesen

Startet den Dienst 0x34 der Klasse 0x64, wobei alle Einstellungen (Parameter) im RAM mit den entsprechenden Parametern aus dem Flash-Speicher überschrieben werden.

Flash-Speicher löschen

Startet den Dienst 0x35 der Klasse 0x64, wobei alle Parameter im Flash-Speicher der Feldbusschnittstelle mit Werkseinstellungen überschrieben werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Expertenfunktionen:

G-SE-0075987.1.gif-high.gif

 

 

Der Webserver ermöglicht die Fernüberwachung einer TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, die Ausführung verschiedener Wartungsaktivitäten wie Änderungen an Daten und Konfigurations­parametern sowie Änderungen des Status der TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.

oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.

oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.

oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungs­anwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.