SystemControl - Funktionsbeschreibung

Übersicht

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V2.0.3.0

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein SystemControl gibt den Status des avatar-Systems zurück.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Verweis auf das TeSys island-Gerät.

i_xEnable

BOOL

Bei einer steigenden Flanke am Eingang i_xEnable startet der zyklische Datenaustausch zwischen dem Funktionsbaustein und dem ausgewählten avatar. Solange i_xEnable TRUE ist, werden die zyklischen Daten bei jedem Steuerungszyklus ausgetauscht. Eine fallende Flanke am Eingang i_xEnable beendet den Datenaustausch. Siehe Verhalten der Funktionsbausteine mit Eingang i_xExecute.

i_xResetTrip

BOOL

Bewirkt einen Auslöse-Reset für alle konfigurierten avatars.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xActive

BOOL

Wenn der Funktionsbaustein aktiv ist, wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt.

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg,

q_etResult

ET_Result

Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit.

q_sResultMsg

STRING[30]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.

q_xOperational

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich das avatar-System im Betriebsmodus.

Detaillierte Informationen zu den Maschinenzuständen finden Sie im TeSys island - Bedienungshandbuch.

q_xDegradedMode

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich das avatar-System im Störmodus.

q_xMinorEvent

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich das avatar-System im Modus Geringfügiges Ereignis.

q_xPreoperational

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich das avatar-System im Inbetriebnahmemodus.

q_xForceMode

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich das avatar-System im Forcierungsmodus.

q_xTestMode

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich das avatar-System im Testmodus.

q_sIPV4Address

STRING[15]

IP-Adresse des Buskopplers (Auslesen aus dem TeSys island-Gerät in der Software EcoStruxure Machine Expert bei der Initialisierung).

HINWEIS: Die IP-Adresse wird auch als Eigenschaften des TeSys island-Geräts bereitgestellt. Sie wird bei der Initialisierung der Anwendung aktualisiert.

Beispiel: