Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Verweis auf das TeSys island-Gerät. |
i_sAvatarName |
STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName) |
Verweis auf den in der TeSys island-Konfiguration definierten avatar. |
i_xEnable |
BOOL |
Bei einer steigenden Flanke am Eingang i_xEnable startet der zyklische Datenaustausch zwischen dem Funktionsbaustein und dem ausgewählten avatar. Solange i_xEnable TRUE ist, werden die zyklischen Daten bei jedem Steuerungszyklus ausgetauscht. Eine fallende Flanke am Eingang i_xEnable beendet den Datenaustausch. Siehe Verhalten der Funktionsbausteine mit Eingang i_xExecute. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird ein Avatar-Auslöseereignis zurückgesetzt. |
i_xRun1 |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Vorwärtsschalter geschlossen. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Wenn der Funktionsbaustein aktiv ist, wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt. |
q_xError |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg, |
q_etResult |
ET_Result |
Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit. |
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit. |
q_xReady |
BOOL |
Gibt TRUE an, wenn der Avatar für den Empfang von Befehlen bereit ist. |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat der avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Hauptspannungsversorgung des ersten Geräts vorhanden ist (Leistungsschalter geschlossen). |
q_xRun1 |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Vorwärtsschalter geschlossen. |
q_xLoadStarting |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich der Motor in der Anlaufphase. |
q_xLoadRunning |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Run- oder Close-Befehl ausgeführt und Strom fließt in die Pole (entspricht dem Motorbetrieb, jedoch auch für Avatars ohne Motor). |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Zeigt den vom Gerät gemessenen durchschnittlichen Strom über die gesamte Lebensdauer an. (Einheit: mA) |
q_xAlarm |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde vom avatar ein Schutzereignis erkannt. |
q_xTripped |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde vom avatar ein Schutzauslöseereignis erkannt. |
q_xReadyToReset |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, erfüllt der avatar die Bedingungen für einen Auslöse-Reset und kann über einen Befehl zum Auslöse-Reset zurückgesetzt werden. |
q_xAssetAlarm |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat ein Leistungsgerät oder Sicherheitsschnittstellenmodul im avatar 90 % der bemessenen Betriebsvorgänge (pro avatar-Parameter) erreicht oder überschritten. |