Überträgt Daten als OutOfBand-Daten an den Peer. Die Daten werden aus einem von der Anwendung bereitgestellten Puffer gelesen. Gibt die Anzahl der an den dezentralen Standort gesendeten Bytes als UDINT zurück.
Zusätzliche Informationen zu den Sendemethoden finden Sie im Abschnitt Sendemethode.
Eingang |
Datentyp |
Gültiger Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|
i_pbySendBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Startadresse des Puffers, der die zu sendenden Daten enthält. |
Eingang/Ausgang |
Datentyp |
Gültiger Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1 |
Füllungsniveau des von der Anwendung bereitgestellten Puffers vor der Operation. Setzen Sie dies auf 1. Falls nicht alle Daten gesendet werden konnten, bleibt es auf 1 stehen. |