Senden von Daten an einen bestimmten Client, der durch seine IP-Adresse und seinen Port identifiziert ist.
Sendet Daten nur an einen bestimmten Client, der durch seine IP-Adresse und seinen Port identifiziert ist. Gibt die Anzahl der an den dezentralen Standort gesendeten Bytes als UDINT zurück.
Zusätzliche Informationen zu den Sendemethoden finden Sie im Abschnitt Sendemethode.
Eingabe |
Datentyp |
Gültiger Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|
i_sClientIP |
STRING(15) |
- |
IP-Adresse des verbundenen Clients, an den die Daten gesendet werden sollen. |
i_uiClientPort |
UINT |
1 ... 65535 |
Ausgangs-Port des verbundenen Clients, an den die Daten gesendet werden sollen. |
i_pbySendBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Startadresse des Puffers, der die zu sendenden Daten enthält. |
Eingang/Ausgang |
Datentyp |
Gültiger Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1 ... 2147483647 |
Gibt den Füllstand des Puffers an. Vor einem Funktionsaufruf: Anzahl der zu sendenden Bytes ab der Startadresse des Puffers. Nach dem Funktionsaufruf: Anzahl zu Bytes im Puffer, die nicht gesendet werden konnten. |