Spezifikation |
XBT GT 1105 XBT GT 1135 |
XBT GT 2110 |
XBT GT 2120 XBT GT 2130 XBT GK2120 |
XBT GT 2220 |
XBT GT 4230 |
XBT GT 5230 |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ |
Monochromes LCD-Display |
Monochromes LCD-Display (blauer Modus) |
Monochromes LCD-Display (S&W) |
Farbe |
||
Auflösung in Pixel |
320 x 240 |
640 x 480 |
||||
Aktiver Anzeigebereich B x H |
76,7 x 57,5 mm (3.02 x 2.26 in.) |
115,2 x 86,4 mm (4.54 x 3.40 in.) |
153,7 x 115,8 mm (6.05 x 4.56 in.) |
215,2 x 162,3 mm (8.43 x 6.39 in.) |
||
Farben |
8 Graustufen |
16 Abstufungen |
4.096 Farben |
|||
Hintergrundbeleuchtung (1) |
LED-Hintergrundbeleuchtung (Farbe: Gelb, Lebensdauer: 50.000 Std. [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) (Farbe: Rot, Lebensdauer: 10.000 Std. [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 58.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 75.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 54.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 54.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
|
Kontrasteinstellungen |
8 über das Touchpanel einstellbare Stufen |
|||||
Helligkeitseinstellung |
8 über das Touchpanel einstellbare Stufen (XBT GT1005) |
8 über das Touchpanel einstellbare Stufen |
||||
In das System integrierte Sprachschriftarten (2) |
ASCII: (Codeseite 850) Alphanumerisch (einschließlich europäische Zeichen) - Chinesisch: (Codes GB2312-80) Vereinfachte chinesische Schriftzeichen - Japanisch: ANK 158, Kanji: 6962 (JIS-Standards 1 & 2) (einschließlich 607 Nicht-Kanji-Zeichen) - Koreanisch: (Codes KSC5601 - 1992) Hangul-Schriftzeichen - Taiwanesisch: (Codes Big5) Traditionelle chinesische Schriftzeichen |
|||||
Zeichengrößen (2) |
Schriftarten mit 8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 und 32 × 32 Pixel |
|||||
Schriftgrößen |
Die Breite kann bis auf das 8-Fache erweitert werden. Die Höhe kann von 1/2 bis auf das 8-Fache erweitert werden. |
|||||
8 x 8 Pixel |
40 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
80 Zeichen je Zeile x 60 Zeilen |
||||
8 x 16 Pixel |
40 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
80 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
||||
16 Pixel |
20 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
40 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
||||
32 Pixel |
10 Zeichen je Zeile x 7 Zeilen |
20 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
HINWEIS: (1) Bei den Geräten mit Hintergrundbeleuchtung kann es zu geringfügigen Schwankungen bei der Beleuchtungsfarbe kommen. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Leistung oder Qualität des Geräts.
(2) Die Schrift der Anzeige hängt von der ausgewählten Sprache und Anzeigegröße ab. Wenn Vijeo Designer ab Version 4.3 verwendet wird, sind zusätzlich hochwertige Schriften mit 16 x 16 oder größeren Zeichen verfügbar.
In der folgenden Tabelle werden die Spezifikationsparameter von XBT GT 1335, XBT GT 2330, XBT GK 2330, XBT GH 2460, XBT GT 2430, XBT GH 2460 und XBT GT 2930 beschrieben.
Spezifikation |
XBT GT 1335 |
XBT GT 2330 XBT GK2330 XBT GH 2460 |
XBT GT 2430 |
XBT GH 2460 |
XBT GT 2930 |
---|---|---|---|---|---|
Typ |
Farbiges TFT-LCD-Display |
||||
Auflösung in Pixel |
320 x 240 |
640 x 480 |
320 x 240 |
||
Aktiver Anzeigebereich B x H |
76,7 x 57,5 mm (3.02 x 2.26 in.) |
115,2 x 86,4 mm (4.54 x 3.40 in.) |
117,2 x 88,4 mm (4.61 x 3.48 in.) |
||
Farben |
256 Farben |
65.536 Farben |
|||
Hintergrundbeleuchtung (1) |
CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 50.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) - XBT GT2430, XBT GH2460: Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: Mind. 50.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Zeitraum, bis die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf 50 % sinkt und die Hintergrundbeleuchtung zu flackern beginnt.]) |
||||
Kontrasteinstellungen |
8 über das Touchpanel einstellbare Stufen |
Nicht verfügbar |
|||
Helligkeitseinstellung |
8 über das Touchpanel einstellbare Stufen XBT GH: 16 über das Touchpanel einstellbare Stufen |
||||
In das System integrierte Sprachschriftarten (2) |
ASCII: (Codeseite 850) Alphanumerisch (einschließlich europäische Zeichen) - Chinesisch: (Codes GB2312-80) Vereinfachte chinesische Schriftzeichen -Koreanisch: (Codes KSC5601 - 1992) Hangul-Schriftzeichen - Taiwanesisch: (Codes Big5) Traditionelle chinesische Schriftzeichen XBT GH: Japanisch: 6962 (JIS-Standards 1 & 2) (einschließlich 607 Nicht-Kanji-Zeichen) - ANK: 158 (koreanische, vereinfachte chinesische, taiwanesische und traditionelle chinesische Schriften können heruntergeladen werden) |
||||
Zeichengrößen (2) |
Schriftarten mit 8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 und 32 × 32 Pixel |
||||
Schriftgrößen |
Die Breite kann bis auf das 8-Fache erweitert werden. Die Höhe kann von 1/2 bis auf das 8-Fache erweitert werden. |
||||
8 x 8 Pixel |
40 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
80 Zeichen je Zeile x 60 Zeilen |
40 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
||
8 x 16 Pixel |
40 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
80 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
40 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
||
16 Pixel |
20 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
40 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
20 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
||
32 Pixel |
10 Zeichen je Zeile x 7 Zeilen |
20 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
10 Zeichen je Zeile x 7 Zeilen |
In der folgenden Tabelle werden die Spezifikationsparameter von XBT GT 4330, XBT GT 4340, XBT GT 5330, XBT GT 5340, XBT GK 5330, XBT GT 5430, XBT GT 6330, XBT GT 6340 und XBT GT 7340 beschrieben.
Spezifikation |
XBT GT 4330 XBT GT 4340 |
XBT GT 5330 XBT GT 5340 XBT GK5330 |
XBT GT 5430 |
XBT GT 6330 XBT GT 6340 |
XBT GT 7340 |
---|---|---|---|---|---|
Typ |
Farbiges TFT-LCD-Display |
||||
Auflösung in Pixel |
640 x 480 |
800 x 600 |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
Aktiver Anzeigebereich B x H |
153,7 x 115,8 mm (6.05 x 4.56 in.) |
211,2 x 158,4 mm (8.31 x 6.24 in.) |
248 x 186,5 mm (9.76 x 7.34 in.) |
306,2 x 230,1 mm (12.06 x 9.06 in.) |
|
Farben |
65.536 Farben |
||||
Hintergrundbeleuchtung (1) |
CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 54.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 50.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
„XBTGT6330“ RL 10 oder höher und „XBTGT6340“ RL 09 oder höher: LED-Hintergrundbeleuchtung, „XBTGT6330“ RL 9 oder darunter und „XBTGT6340“ RL 08 oder darunter: CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 50.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
RL 09 oder höher: LED-Hintergrundbeleuchtung , RL 08 oder darunter: CFL-Hintergrundbeleuchtung (Lebensdauer: 50.000 Std. bei 25 °C und Dauerbetrieb [Hälfte der ursprünglichen Helligkeit]) |
|
Kontrasteinstellungen |
8 über das Touchpanel einstellbare Stufen |
Nicht verfügbar |
|||
Helligkeitseinstellung |
8 über das Touchpanel einstellbare Stufen |
16 über das Touchpanel einstellbare Stufen |
|||
In das System integrierte Sprachschriftarten (2) |
ASCII: (Codeseite 850) Alphanumerisch (einschließlich europäische Zeichen) - Chinesisch: (Codes GB2312-80) Vereinfachte chinesische Schriftzeichen -Koreanisch: (Codes KSC5601 - 1992) Hangul-Schriftzeichen - Taiwanesisch: (Codes Big5) Traditionelle chinesische Schriftzeichen |
||||
Zeichengrößen (2) |
Schriftarten mit 8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 und 32 × 32 Pixel |
||||
Schriftgrößen |
Die Breite kann bis auf das 8-Fache erweitert werden. Die Höhe kann von 1/2 bis auf das 8-Fache erweitert werden. |
||||
8 x 8 Pixel |
80 Zeichen je Zeile x 60 Zeilen |
100 Zeichen je Zeile x 75 Zeilen |
128 Zeichen je Zeile x 96 Zeilen |
||
8 x 16 Pixel |
80 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
100 Zeichen je Zeile x 37 Zeilen |
128 Zeichen je Zeile x 48 Zeilen |
||
16 Pixel |
40 Zeichen je Zeile x 30 Zeilen |
50 Zeichen je Zeile x 37 Zeilen |
64 Zeichen je Zeile x 48 Zeilen |
||
32 Pixel |
20 Zeichen je Zeile x 15 Zeilen |
25 Zeichen je Zeile x 18 Zeilen |
32 Zeichen je Zeile x 24 Zeilen |
HINWEIS: (1) Bei den Geräten mit Hintergrundbeleuchtung kann es zu geringfügigen Schwankungen bei der Beleuchtungsfarbe kommen. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Leistung oder Qualität des Geräts.
(2) Die Schrift der Anzeige hängt von der ausgewählten Sprache und Anzeigegröße ab. Wenn Vijeo Designer ab Version 4.3 verwendet wird, sind zusätzlich hochwertige Schriften mit 16 x 16 oder größeren Zeichen verfügbar.
Betrachtungswinkel und Helligkeit der Anzeige
Modell |
Betrachtungswinkel |
Helligkeit |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider |
Oben |
Unten |
Links |
Rechts |
Einheit |
Kontrast (CR) |
Produkte |
|||||
Min. |
Typ |
Min. |
Typ |
Min. |
Typ |
Min. |
Typ |
Typ |
Einheit |
|||
XBT GT 1105 |
20 |
- |
30 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
Grad |
CR≥2 |
87/51 |
cd/m2 |
XBT GT 1135 |
||||||||||||
XBT GT 1335 |
||||||||||||
XBT GT 2110 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
Grad |
CR≥2 |
216 |
cd/m2 |
XBT GT 2120 |
||||||||||||
XBT GT 2130 |
||||||||||||
XBT GT 2220 |
- |
65 |
- |
70 |
- |
55 |
- |
55 |
Grad |
CR≥2 |
298 |
cd/m2 |
XBT GT 2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
Grad |
CR≥5 |
422 |
cd/m2 |
XBT GT 2430 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
Grad |
CR≥5 |
400 |
cd/m2 |
XBT GT 2930 |
- |
70 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
Grad |
CR≥5 |
1000 |
cd/m2 |
XBT GT 4230 |
- |
20 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
40 |
Grad |
CR≥2 |
167 |
cd/m2 |
XBT GT 4330 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
- |
70 |
Grad |
CR≥5 |
213 |
cd/m2 |
XBT GT 4340 |
||||||||||||
XBT GT 5230 |
- |
20 |
- |
35 |
- |
45 |
- |
45 |
Grad |
CR≥2 |
172 |
cd/m2 |
XBT GT 5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
Grad |
CR≥10 |
311 |
cd/m2 |
XBT GT 5340 |
||||||||||||
XBT GT 5430 |
35 |
50 |
55 |
60 |
60 |
70 |
60 |
70 |
390 |
cd/m2 |
||
XBT GT 6330 |
30 |
50 |
40 |
70 |
45 |
70 |
45 |
70 |
Grad |
CR≥10 |
170 |
cd/m2 |
XBT GT 6340 |
||||||||||||
XBT GT 7340 |
60 |
75 |
50 |
55 |
60 |
80 |
60 |
80 |
Grad |
CR≥2 |
220 |
cd/m2 |
XBT GK2120 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
Grad |
CR≥2 |
216 |
cd/m2 |
XBT GK2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
Grad |
CR≥5 |
422 |
cd/m2 |
XBT GK5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
Grad |
CR≥10 |
311 |
cd/m2 |
XBT GH2460 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
Grad |
CR≥5 |
189 |
cd/m2 |
Definition des Betrachtungswinkels: