Einführung in die Datenprotokollierung
Anwendungsdaten können mithilfe der Datenprotokolldatei (.log) überwacht und analysiert werden.
In der Abbildung ist eine Applikation mit den beiden Funktionsbausteinen LogRecord und Dump dargestellt. Der Funktionsbaustein LogRecord schreibt Daten in den Puffer; dieser wird in die Datenprotokolldatei (.log) geleert, die im Speicher der Steuerung abgelegt ist. Wenn 80 % des Pufferspeichers belegt sind, wird der Puffer automatisch ausgelesen (Dump). Alternativ kann die Auslesung mit der Funktion Dump erzwungen werden. Als Standard-FTP-Client kann ein PC auf diese Datenprotokolldatei zugreifen, wenn die Steuerung als FTP-Server fungiert. Die Datei kann auch mit EcoStruxure Machine Expert oder vom Webserver der Steuerung aus hochgeladen werden.
HINWEIS: Die Datenprotokollierung wird nur von Steuerungen mit Dateiverwaltungsfunktionalität unterstützt. Informieren Sie sich im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung, ob diese die Dateiverwaltung unterstützt. Die Software selbst überprüft die Steuerung nicht auf Kompatibilität mit Datenprotokollierungsaktivitäten.
Beispiel-Datenprotokolldatei (.log)
Entries in File: 8; Last Entry: 8;
18/06/2009;14:12:33;cycle: 1182;
18/06/2009;14:12:35;cycle: 1292;
18/06/2009;14:12:38;cycle: 1450;
18/06/2009;14:12:40;cycle: 1514;
18/06/2009;14:12:41;cycle: 1585;
18/06/2009;14:12:43;cycle: 1656;
18/06/2009;14:14:20;cycle: 6346;
18/06/2009;14:14:26;cycle: 6636;
Sie müssen zunächst die Datenprotokolldateien in der Anwendung deklarieren und konfigurieren, bevor Sie mit dem Schreiben eines Programms beginnen können.