Die Enumeration ET_Result enthält die möglichen Ergebniswerte für die von den POUs dieser Bibliothek ausgeführten Operationen.
Name |
Wert (UDINT) |
Beschreibung |
---|---|---|
0 |
Die Funktion oder der Funktionsbaustein kann ausgeführt werden. |
|
Statusinformation, angegeben von q_etResult, wenn q_xDone = TRUE |
||
1 |
Der Funktionsbaustein bzw. die Methode wurde erfolgreich ausgeführt. |
|
Statusinformation, angegeben von q_etResult, wenn q_xError = FALSE und q_xBusy = TRUE |
||
10 |
Die Eingänge werden überprüft. |
|
15 |
Eine interne Ressource wird initialisiert. |
|
17 |
Die Datei wird geöffnet. |
|
20 |
Die Datei wird analysiert. |
|
24 |
Die Datei wird gelesen. |
|
25 |
Die Datei wird geschrieben. |
|
30 |
Die Datei wird geschlossen. |
|
35 |
Die Größe der Datei wird abgerufen. |
|
Fehlerinformation, angegeben von q_etResult, wenn q_xError = TRUE |
||
100 |
Der angegebene Dateipfad weist eine ungültige Syntax auf. |
|
102 |
Der angegebene XPath-Ausdruck (XML Path-Sprache) weist eine ungültige Syntax auf oder wird nicht unterstützt. |
|
103 |
Der Inhalt der zu lesenden Datei wird nicht unterstützt. |
|
104 |
Bei der Ausführung wurde ein Timeout erreicht. |
|
110 |
Beim Öffnen der Datei wurde ein Fehler erkannt. |
|
111 |
Beim Schreiben der Datei wurde ein Fehler erkannt. |
|
112 |
Beim Schließen der Datei wurde ein Fehler erkannt. |
|
113 |
Die für die Schreiboperation angegebene Datei existiert bereits. Sie darf nicht überschrieben werden. |
|
114 |
Die für die Schreiboperation angegebene Datei existiert nicht. Es können keine Daten angehängt werden. |
|
115 |
Beim Abrufen der Dateigröße wurde ein Fehler erkannt. |
|
120 |
Die Verschachtelungstiefe der XML-Struktur überschreitet den vom Parameter Gc_udiXmlMaxNumOfParents in der globalen Parameterliste vorgegebenen Tiefenwert. |
|
140 |
Die Größe des Puffers zur Speicherung der gelesenen Elemente ist unzureichend. |
|
150 |
Der Zeiger pbyAdditionalContent steht auf 0, während udiNumBytesToWrite einen Wert > 0 aufweist. |
|
160 |
Kein Element gefunden, das dem XPath-Ausdruck entspricht. |
|
165 |
Die Beziehungen zwischen den über- und untergeordneten Elementen im XmlItems-Array sind nicht kohärent. |
|
167 |
Der Typ eines Elements im XmlItems-Array ist ungültig. |
|
168 |
Die in i_refXmlItems angegebene Referenz ist ungültig. |
|
169 |
Bei der Syntaxanalyse (Parsing) der Datei wurde ein interner Fehler erkannt. |
|
170 |
Die Struktur der analysierten XML-Datei ist inkohärent. Die Datei enthält mindestens ein Tag, das nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde. |
|
171 |
Die bereitgestellten Dimensionen für die Tabelle, in der die gelesenen Werte gespeichert werden sollen, sind nicht gültig. Siehe ST_CsvTable. |
|
172 |
Die bereitgestellten Dimensionen für die Tabelle mit den zu schreibenden Werten sind nicht gültig. Siehe ST_CsvTable. |
|
175 |
Der Zeiger pbyAdditionalContent für den von der Anwendung bereitgestellten Puffer darf nicht gleich 0 sein. |
|
181 |
Die Parameter zur Steuerung der Leseoperation sind nicht gültig. Siehe ST_CsvReadParameter. |
|
182 |
Die Parameter zur Steuerung der Schreiboperation sind nicht gültig. Siehe ST_CsvWriteParameter. |
|
190 |
Beim Lesen der Datei wurde ein interner Fehler erkannt. |
|
200 |
Die Tabelle enthält nicht genügend Zellen für die Speicherung der Anzahl der aus der Datei auszulesenden Werte. |
|
210 |
Der von der Zeile und Spalte angegebene Wert ist in der CSV-Datei nicht vorhanden. |
|
215 |
Der ohne Zeichen für die Dateierweiterung angegebene Dateipfad liegt außerhalb des gültigen Längenbereichs. Die Standard-Dateierweiterung kann nicht hinzugefügt werden. Dateipfade ohne Dateierweiterung sind auf 255 Zeichen abzüglich der Länge der Standard-Dateierweiterung beschränkt. |
|
216 |
Der mit Dateierweiterung angegebene Dateiname überschreitet die gültige Länge von 126 Zeichen. |
|
217 |
Der angegebene Dateiname ist ungültig. |
|
220 |
Die erste Einheit im XmlItems-Array ist nicht vom Typ Element. |
|
221 |
Der Wert für diParentIndex des ersten Elements im XmlItems-Array ist nicht -1. |
|
222 |
Der Name des ersten Elements im XmlItems-Array entspricht nicht dem im XPath-Ausdruck angegebenen Stammelement. |
|
230 |
Der angegebene XPath-Ausdruck wird von dieser Funktion nicht unterstützt. |
|
240 |
Kein Element für die Verarbeitung der XML-Daten ausgewählt. |
|
241 |
Der Wert für mindestens einen Eingang der ausgeführten Funktion ist ungültig. |
|
242 |
Attribut des ausgewählten Elements nicht gefunden. |
|
243 |
Die Ausführung wurde aufgrund einer Anmeldung in Verbindung mit einer erkannten Online-Änderung der Anwendung abgebrochen. |
|
244 |
AppendElement() AppendElement() ist nicht zulässig, da das ausgewählte Element das Stammelement ist. |
|
245 |
Attribut des ausgewählten Elements bereits vorhanden. |
|
300 |
Der Datentyp der dem Eingang vom Typ ANY zugewiesenen Variablen wird nicht unterstützt. |
|
301 |
In dem gerade verarbeiteten STRING ist kein offenes Objekt enthalten. |
|
302 |
In dem gerade verarbeiteten STRING ist kein offenes ARRAY enthalten. |
|
303 |
Im gerade verarbeiteten STRING kann an der aktuellen Position kein Namens-/Wertepaar hinzugefügt werden. |
|
304 |
Für den gerade verarbeiteten STRING im Format JSON wurde die maximale Länge erreicht. Die maximale Länge wird vom Parameter Gc_udiJsonMaxLengthOfString in der globalen Parameterliste vorgegeben. |
|
305 |
Der Puffer weist für die Kopie des gerade verarbeiteten STRING eine unzureichende Größe auf. |
|
306 |
Für den gerade verarbeiteten STRING im Format JSON wurde die maximale Anzahl an Ebenen erreicht. Die maximale Ebenenanzahl wird vom Parameter Gc_uiJsonMaxNumOfLevels in der globalen Parameterliste vorgegeben. |
|
400 |
Der Zeiger für den Puffer ist ungültig. |
|
401 |
Die Größe des Puffers darf nicht 0 sein. |
|
500 |
Die zu analysierenden Daten weisen ein ungültiges JSON-Format auf und enthalten ein ungültiges Token. |
|
501 |
Die zu analysierenden Daten weisen ein ungültiges JSON-Format auf und beginnen mit einem ungültigen Token. |
|
502 |
Die zu analysierenden Daten weisen ein ungültiges JSON-Format auf und enden mit einem ungültigen Token. |
|
503 |
Das ausgewählte Element besitzt kein höheres Element in der Hierarchie. Bei dem ausgewählten Element handelt es sich um das Stammelement. |
|
504 |
Die zu analysierenden Daten enthalten einen zu langen Namen. Erhöhen Sie den globalen Parameter Gc_uiJsonMaxLengthOfName. |
|
505 |
Die zu analysierenden Daten enthalten einen zu langen Wert. Erhöhen Sie den globalen Parameter Gc_uiJsonMaxLengthOfValue. |
|
506 |
Das ausgewählte Element besitzt kein nachfolgendes Element auf derselben Hierarchieebene. |
|
507 |
Die zu analysierenden Daten enthalten einen ungültigen Namen. |
|
508 |
Der angegebene JPath-Ausdruck ist ungültig. |
|
509 |
Die Analyse wird ausgeführt. |
|
510 |
Das Element wurde nicht innerhalb der analysierten JSON-Daten gefunden. |
|
511 |
Der angegebene JPath-Ausdruck wird nicht unterstützt. |
|
512 |
Das ausgewählte Element weist nicht den Typ TypeArray auf. |
|
513 |
Das ausgewählte Element weist nicht den Typ TypeObject auf. |
|
515 |
Die zu analysierenden Daten weisen zu viele Elemente auf. Erhöhen Sie den globalen Parameter Gc_udiJsonMaxNumOfItems. |
|
516 |
Das ausgewählte Element weist keinen Namen auf (z. B. ARRAY-Element). |
|
517 |
Das ausgewählte Element weist keinen Wert auf (z. B. Element des Typs TypeObject oder TypeArray). |
|
518 |
Kein Element ausgewählt. Wählen Sie zuerst ein Element aus. |
|
519 |
Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Wiederholen Sie den Vorgang. |
|
520 |
Die Daten müssen zuerst analysiert werden, damit Sie ein Element auswählen können. |
|
521 |
Die Datei wurde nicht gefunden. |
|
522 |
Das Element konnte nicht entfernt werden. |
|
523 |
Ein interner Fehler wurde erkannt. Nicht unterstützter JsonValueType. |
|
524 |
Das übergeordnete Element des ausgewählten Elements ist nicht vom Typ TypeArray. |
|
525 |
Das übergeordnete Element des ausgewählten Elements ist nicht vom Typ TypeObject. |
|
526 |
Das ausgewählte Element muss vom einfachen Typ (TypeString, TypeNumber, TypeBoolean, TypeNull) sein. |
|
527 |
Der asynchrone Schreibvorgang wird ausgeführt. |
|
528 |
Ein ungültiges Escape-Zeichen befindet sich im STRING. |
|
529 |
Der hinzuzufügende STRING ist zu groß.
HINWEIS: Falls erforderlich, werden Sonderzeichen implizit von der Methode hinzugefügt. Dadurch kann die Zeichenfolgenlänge erhöht werden.
Erhöhen Sie GPL.Gc_uiJsonMaxLengthOfValue. |
|
999 |
Ein interner Fehler wurde erkannt. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Support-Mitarbeiter von Schneider Electric. |