Elektrische Kenndaten

 

Kenndaten

HMIGK2310

HMIGK5310

Netzanschluss

Nominale Eingangsspannung

24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

19,2...28,8 Vdc

Spannungsabfall

10 ms oder weniger

Stromaufnahme

Maximale Stromaufnahme

12,3 W

16,2 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

7,7 W oder weniger

11,4 W oder weniger

Hintergrundbeleuchtung AUS

(Leine Stromversorgung an externe Geräte)

4,8 W oder weniger

5,4 W oder weniger

Helligkeit 20%

(Leine Stromversorgung an externe Geräte)

5 W oder weniger

5,9 W oder weniger

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Spannungsfestigkeit

1.000 Vac, 20 mA für 1 min. (zwischen Lade- und Gehäuseerdeklemmen)

Isolationswiderstand

500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Lade- und Gehäuseerdeklemmen)