Erdung |
Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (gilt auch für FG- und SG-Klemmen). |
Kühlungsmethode |
Natürliche Luftkühlung |
Struktur *1 |
IP65, Typ 1, Typ 4X (nur für Innenbereich), Typ 13 * auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert. |
Außenmaße |
Siehe Abmessungen. |
Abmessungen des Schalttafelausschnitts |
Informationen unter Abmessungen des Schalttafelausschnitts |
Gewicht |
HMIGK2310: 1,8 kg (3,97 lb oder weniger) HMIGK5310: 3,3 kg (7,28 lb oder weniger) |
*1 Die Frontseite dieses Produkts, das in einem soliden Schaltpult installiert ist, wurde unter Bedingungen getestet, die den in den Kenndaten aufgeführten Standards entsprechen. Auch wenn der Widerstand dieses Produkts diesen Standards entspricht, können Öle, die keine Auswirkung auf das Produkt haben sollten, möglicherweise das Pult beschädigen. Dies kann in Bereichen vorkommen, in denen entweder Öldämpfe vorhanden sind, oder wo Niedrigviskose-Schneidöle für längere Zeit an diesem Produkt haften. Wenn die Frontschutzschicht des Geräts abblättert, können diese Bedingungen dazu führen, dass Öl in das Gerät dringt, und es werden gesonderte Schutzmaßnahmen vorgeschlagen.
Nicht-zugelassene Öle können außerdem zu Deformierungen oder Korrosionen des Plastikschutzes der Frontseite führen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Geräts die in der für das Produkt vorgesehenen Betriebsumgebung vorherrschenden Bedingungen. Wenn die Montagedichtung für längere Zeit verwendet wird, oder wenn das Produkt und seine Dichtung von der Tafel entfernt werden, ist der ursprüngliche Schutz nicht gewährleistet. Um die ursprüngliche Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die Montagedichtung regelmäßig ausgetauscht werden.
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN |
Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS |
LAGERUNG UND BETRIEB AUSSERHALB DER SPEZIFIKATIONEN |
oLagern Sie das Gerät nur an Orten, deren Temperatur den Kenndaten entspricht. oAchten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze am Gerät weder teilweise noch ganz verdeckt sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS |
ALTERUNG DER DICHTUNG |
oÜberprüfen Sie die Dichtung regelmäßig je nach den gegebenen Betriebsbedingungen, um die ursprüngliche Schutzart zu gewährleisten. oWechseln Sie die Dichtung mindestens einmal pro Jahr oder sobald sichtbare Kratzer und Verschmutzungen festzustellen sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |