Anschließen des Gleichspannungskabels
HINWEIS:
oDie Klemmen SG (Signalerde) und FG (Funktionserde) sind im Produkt miteinander verbunden.
oWenn die Gehäuseerdeklemme (FG) angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der Draht geerdet ist. Ohne entsprechende Erdung des Geräts kann es zu übermäßigen elektromagnetischen Interferenzen (EMI) kommen.
Vorbereitung Gleichspannungskabel
oAchten Sie darauf, dass der Erdungsdraht gleich stark oder stärker ist als die Leistungsdrähte.
oVerwenden Sie keine Aluminiumdrähte im Netzkabel für die Stromversorgung.
oUm die Möglichkeit eines Klemmenkurzschlusses zu vermeiden, vermeiden Sie Steckklemmen mit Isolierummantelung
oSind die Enden der einzelnen Drähte nicht korrekt verdrillt, können die Drähte einen Kurzschluss hervorrufen.
oBeim Leitertyp handelt es sich um einen Volldraht oder einen verseilten Draht.
oVerwenden Sie einen Kupferdraht für 75 °C (167°F).
Stromkabel-Durchmesser |
0,75...2,5 mm2 (AWG 18...13)*1 |
Leitertyp |
Massivdraht oder Litzendraht |
Leiterlänge |
![]()
|
*1 Verwenden Sie zur UL-Kompatibilität AWG 14 oder AWG 13.
Kenndaten des Gleichspannungs-Netzsteckers
|
Verbindung |
Draht |
---|---|---|
![]()
|
+ |
24 Vdc |
- |
0 Vdc |
|
Gehäuseerde |
Am Gehäuse des Geräts angeschlossene, geerdete Klemme. |
Anschluss des Gleichstromkabels
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. |
2 |
Überprüfen Sie die Nennspannung, und entfernen Sie den “DC24V”-Aufkleber vom Gleichstrom-Netzstecker. |
3 |
Verbinden Sie jeden Draht des Netzkabels mit einer Anschlussklemme. |
4 |
Drücken Sie den Öffnungsknopf mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher, um das gewünschte Steckloch zu öffnen. |
5 |
Führen Sie die einzelnen Netzkabeldrähte in ihre jeweiligen Halter ein. Lassen Sie den Öffnungsknopf los, um den Draht jeweils festzuklemmen. ![]()
Bei Verwendung von Litzendraht ist darauf zu achten, dass kein Kurzschluss mit benachbarten Drähten entsteht. |
6 |
Wenn alle drei Netzkabeldrähte eingeführt sind, führen Sie den Gleichstrom-Steckverbinder in den Netzanschluss dieses Produkts. |
HINWEIS:
oLöten Sie den Draht nicht direkt am Netz-Crimp-Pin fest.
oSie können auch den Rechteckstecker (Teilenummer: HMIZGPWS2) an das HMIGK5310 anschließen.