Anzeigetypen |
TFT-Farb-LCD |
|
Anzeigengröße |
12,1 Zoll |
|
Auflösung |
800 x 600 Pixel (SVGA) |
|
Sichtbarer Bildschirmbereich |
B 246,0 x H 184,5 mm (B 9.69 x H 7.26 in.) |
|
Anzeigefarben |
65.536 Farben (kein Blinken) / 16.384 Farben (Blinken) |
|
Hintergrundbeleuchtung |
Weiße LED (kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden). Sollte ein Austausch erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an eine lokale Vertretung. |
|
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung |
50.000 Stunden oder mehr (Dauerbetrieb bei 25 °C (77 °F) vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50 %) |
|
Helligkeitseinstellung |
16 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software) |
|
Sprachschriften |
ASCII: Codeseite 850) alphanumerisch (einschließlich europäischer Zeichen) Chinesisch: (GB2312-80-Codes) Schriftarten für vereinfachtes Chinesisch Japanisch: ANK 158, Kanji: 6,962 (JIS Standards 1 & 2) (einschl. 607 Nicht-Kanji-Zeichen) Koreanisch: (KSC5601 - 1992 Codes) Hangul-Schriften Taiwanesisch: Big 5 Codes) Schriftarten für traditionelles Chinesisch |
|
Zeichengrößen |
8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 und 32 × 32 Pixel-Schriftarten |
|
Text |
8 x 8 Pixel |
100 Zeichen pro Zeile, x 75 Zeilen |
8 x 16 Pixel |
100 Zeichen pro Zeile, x 37 Zeilen |
|
16 Pixel |
50 Zeichen pro Zeile, x 37 Zeilen |
|
32 Pixel |
25 Zeichen pro Zeile, x 18 Zeilen |
*1 Sie können außer dem Textdrucker noch andere Drucker einrichten.