Speicher, Uhr, Touchpanel und Funktionsschalter

Einleitung

HINWEIS:

oWenn eine Meldung mit dem Hinweis auf einen niedrigen Akku-Ladestand angezeigt wird, schließen Sie das Bildschirm an das Stromnetz an und laden Sie den Akku vollständig auf. Der Akku ist innerhalb 24 Stunden so weit aufgeladen, dass er wieder für den Sicherungsbetrieb bereit ist. Eine vollständige Ladung dauert ungefähr 120 Stunden (5 Tage).

oLebensdauer des Lithiumakkus: 10 Jahre bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C (104 °F) oder weniger, 4,1 Jahre bei einer Umgebungstemperatur von 50 °C (122 °F) oder weniger und 1,5 Jahre bei einer Betriebstemperatur von 60 °C (140 °F) oder weniger.

Bei einer Verwendung zur Datensicherung:

oEtwa 100 Tage bei vollständig geladener Batterie.

oUngefähr 6 Tage bei halb aufgeladener Batterie.

Speicher

 

HMIGTO1310

HMIGTO1300

Anwendungsspeicher *1

FLASH EPROM 96 MB

FLASH EPROM 64 MB

DRAM der Anwendung

128 MB

128 MB

Datensicherung

SRAM 512 KB (Wiederaufladbarer Lithiumakku für Datensicherung)

SRAM 128 KB (Wiederaufladbarer Lithiumakku für Datensicherung)

*1 Verfügbare Kapazität für Anwenderkapazität.

Uhr

Genauigkeit der Uhr *1

±65 Sekunden / Monat (Abweichung bei Zimmertemperatur und ausgeschalteter Netzzufuhr)

*1 Je nach Betriebstemperatur und Alter des Bildschirm kann die Uhr um -380 bis +90 s/Monat abweichen. Bei Systemen, für die diese Genauigkeit ungenügend ist, sollte der Anwender entsprechend überwachen und erforderliche Anpassungen durchführen.

Touch-Panel

Touch-Panel-Typ

Widerstandsfolie (analog)

Auflösung des Touch-Panels

1.024 x 1.024

Lebensdauer des Touch-Panels

Mindestens 1 Millionen Betätigungen

Funktionsschalter

Sechs Schalter (F1 bis F6).