Standard Box

HMIG2U

Seite

HMIG2U

Frontseite

G-SE-0070702.1.gif-high.gif

 

 

Rechts

G-SE-0070704.1.gif-high.gif

 

 

Unterseite

G-SE-0070701.1.gif-high.gif

 

 

Rückseite

G-SE-0070703.1.gif-high.gif

 

 

Bauteil

Name

Beschreibung

A

Status-LED

 

B

Kartenzugriffs-LED

 

C

USB-Schnittstelle (mini-B)

USB 2,0-kompatibel (mini-Typ B) x 1.

Maximale Übertragungsentfernung: 5 m (16,4 ft)

G-SE-0056165.1.gif-high.gif

 

 

1 Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise für Schnittstellenanschluss hin.

D

Erweiterungsgerät-Schnittstellenabdeckung (EXT)

Akku für Sicherungsspeicherung kann über die Öffnung der Erweiterungsgerät-Schnittstellenabdeckung ersetzt werden.

E

Speicherkartenabdeckung

Die SD-Karte befindet sich in der Öffnung der Speicherkartenabdeckung.

F

USB-Schnittstelle (Typ A)

USB 2,0-kompatibel (Typ A) x 2.

Netzspannung: 5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom: 500 mA

Maximale Übertragungsentfernung: 5 m (16,4 ft)

G

Ethernetschnittstelle (Ethernet1)

Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/ 100BASE-TX)

Stecker: Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 1

H

Ethernetschnittstelle (Ethernet2)

Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/ 100BASE-TX)

Stecker: Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 1

I

Serielle Schnittstelle (COM1)

RS-232C-Schnittstelle

Stecker: D-Sub, 9-polig (Stecker) x 1

J

Serielle Schnittstelle (COM2)

Serielle Schnittstelle RS-485

Stecker: Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 1

K

Display-Modul-Schnittstelle

Schnittstelle zur Verbindung des Display-Moduls und des Box-Moduls.

Caution_Color.gifVORSICHT

VERBRENNUNGSGEFAHR

Schließen Sie das Modbus RJ-45-Kommunikationskabel nicht an der Ethernetschnittstelle an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.