Open Box

HMIG5U/HMIG5U2

Seite

HMIG5U/HMIG5U2

Frontseite

G-SE-0026702.1.gif-high.gif

 

 

Rechts

G-SE-0026703.1.gif-high.gif

 

 

Unterseite

G-SE-0026705.1.gif-high.gif

 

 

Rückseite

G-SE-0035526.1.gif-high.gif

 

 

Bauteil

Name

Beschreibung

A

Hilfsausgang/-Lautsprecherausgang (AUX)

Diese Schnittstelle ist ein Alarmausgang oder Summerausgang sowie ein Tonausgang.

G-SE-0056166.1.gif-high.gif

 

 

1 Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise zum AUX-Stecker hin.

B

DVI-D-Ausgangsschnittstelle

DVI-D-Ausgangsschnittstelle

C

AUDIO-Eingangsschnittstelle

(L-IN/MIC)

Diese Schnittstelle dient dem Anschluss eines Mikrofons. Für Mini-Jack-Steckverbinder (Æ3,5 mm [0,14 in]).

D

Status-LED

 

E

Kartenzugriffs-LED

 

F

USB-Schnittstelle (Typ A)

USB 2,0-kompatibel (Typ A) x 1.

Netzspannung: 5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom: 500 mA

Maximale Übertragungsentfernung: 5 m (16,4 ft)

G

USB-Schnittstelle (mini-B)

USB 2,0-kompatibel (mini-Typ B) x 1.

Maximale Übertragungsentfernung: 5 m (16,4 ft)

G-SE-0056167.1.gif-high.gif

 

 

1 Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise für Schnittstellenanschluss hin.

H

Erweiterungsgerät-Schnittstellenabdeckung (EXT)

Das Erweiterungsgerät kann über die Erweiterungsgerät-Schnittstelle angeschlossen werden, und der Akku für den Sicherungsspeicher kann angeschlossen oder ausgetauscht werden.

I

Speicherkartenabdeckung

Die SD- und CFast-Karten befinden sich in der Öffnung der Speicherkartenabdeckung.

J

Systemkartenabdeckung

Die Systemkarte befindet sich in der Systemkartenabdeckung. Diese Abdeckung dar nicht geöffnet werden, wenn das Box-Modul in Betrieb ist.

K

USB-Schnittstelle (Typ A)

USB 2,0-kompatibel (Typ A) x 2.

Netzspannung: 5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom: 500 mA

Maximale Übertragungsentfernung: 5 m (16,4 ft)

L

Ethernetschnittstelle (Ethernet1)

Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)

Stecker: Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 1

M

Ethernetschnittstelle (Ethernet2)

Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)

Stecker: Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 1

N

COM1 LED

 

O

Serielle Schnittstelle (COM 1)

Serielle Schnittstelle RS-485 (Isolierung).

Steckverbinder: Modular Jack-Stecker (RJ-45)x1.

P

Serielle Schnittstelle (COM2)

Serielle Schnittstelle RS-232C/422/485 (die Kommunikationsmethode kann per Software geändert werden).

Steckverbinder: D-Sub, 9-polig (Stecker) x 1

Q

Display-Modul-Schnittstelle

Schnittstelle zur Verbindung des Display-Moduls und des Box-Moduls.

Caution_Color.gifVORSICHT

VERBRENNUNGSGEFAHR

Schließen Sie das Modbus RJ-45-Kommunikationskabel nicht an der Ethernetschnittstelle an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.