Produktseite |
Pin-Nr. |
Signalbezeichnung |
Richtung |
---|---|---|---|
![]()
|
1 |
TMDS DATEN 2- |
Ausgang |
2 |
TMDS DATEN 2+ |
Ausgang |
|
3 |
TMDS DATEN 2 SCHIRM |
– |
|
4 |
NC |
– |
|
5 |
NC |
– |
|
6 |
DDC-Takt |
Ausgang |
|
7 |
DDC-Daten |
Eingang/Ausgang |
|
8 |
NC |
– |
|
9 |
TMDS DATEN 1- |
Ausgang |
|
10 |
TMDS DATEN 1+ |
Ausgang |
|
11 |
TMDS DATEN 1 SCHIRM |
– |
|
12 |
NC |
– |
|
13 |
NC |
– |
|
14 |
+5 Vdc |
– |
|
15 |
GND |
Erdung |
|
16 |
HMIG5U: NC HMIG5U2: Hot Plug Detect |
HMIG5U: - HMIG5U2: Eingang |
|
17 |
TMDS DATEN 0- |
Ausgang |
|
18 |
TMDS DATEN 0+ |
Ausgang |
|
19 |
TMDS DATEN 0 SCHIRM |
– |
|
20 |
NC |
– |
|
21 |
NC |
– |
|
22 |
TMDS UHR SCHIRM |
– |
|
23 |
TMDS UHR+ |
Ausgang |
|
24 |
TMDS UHR- |
Ausgang |
|
Gehäuse |
Gehäuseerde |
Funktionserde |
Empfehlungen:
DVI-Kabel von Schneider Electric (HMIYCABDVI1011 <10 m>)
HINWEIS:
oFür rauschfreien Betrieb wird die Verwendung des DVI-D-Kabels empfohlen.
oFolgende Hinweise gelten nur für HMIG5U:
- DVI-D-Ausgang unterstützt Bildschirmauflösungen von bis zu XGA (1.024 x 768). Wenn der Bildschirmausgangsmodus auf den Clone-Modus festgelegt ist, entspricht die maximale Bildschirmauflösung des Display-Moduls der Bildschirmauflösung des DVI-D-Ausgangs, nämlich XGA (1.024 x 768).
- DVI-D-Ausgang unterstützt nicht Hot Plug Detect (HPD). Auch bei eingeschalteter Hauptgerätestromzufuhr während der Verbindung mit einem externem Anzeigegerät, wird das Anzeigesignal von diesem Produkt als XGA ausgegeben. Wenn das externe Anzeigegerät keinen XGA-Eingang unterstützt, erfolgt auf dem Bildschirm keine Anzeige.