Uhrzeitdatensicherung verwendet einen Superkondensator (elektrischer Doppelschichtkondensator) für die Stromversorgung. Wenn die Spannung des Superkondensators niedrig ist, gehen Uhrzeitdaten verloren *1, wenn dieses Produkt ausgeschaltet wird. Der durchschnittliche Zeitraum für Sicherungen ist folgender:
Zu Beginn: ungefähr 100 Tage
Nach 5 Jahren: ungefähr 30 Tage (bei einer Umgebungstemperatur von 25°C [77 °F])
*1 Bei Verlust von Uhrzeitdaten wird eine Fehlermeldung ausgegeben, sobald das Produkt gestartet wird. Wenn das passiert, richten Sie die Uhr bitte erneut ein. Informieren Sie sich über das Einrichten der Uhrzeit im Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungssoftware.
Durch Anschluss des optionalen Sicherungsakkus (Teilenummer HMIZGBAT) zur Sicherung der Uhrzeitdaten ist die Sicherung von bis zu 5 Jahren oder mehr möglich (bei Verwendung in einer Umgebungstemperatur von 25 °C [77 °F]). Da der Akku allerdings nur eine Lebensdauer von 5 Jahren hat, empfehlen wir, ihn alle 5 Jahre auszuwechseln.
HINWEIS:
oDa der Akku für die Uhrzeitdatensicherung ein Lithiumakku ist, lässt seine Leistung je nach Temperatur nach. Bei höherer Umgebungstemperatur des Akkus ist die Sicherungsfrequenz daher kürzer.
Akku-Umgebungstemperatur = 40 °C (104 °F): 5 Jahre oder mehr
Akku-Umgebungstemperatur = 50 °C (122 °F): 4,1 Jahre oder mehr
Akku-Umgebungstemperatur = 60 °C (140 °F): 1,5 Jahre
Wenn die Spannung des Superkondensators gleichzeitig mit der Akkukapazität der Sicherungsspeicherung fällt, gehen die Uhrzeitdaten bei Trennen der Stromzufuhr verloren. Wird die Uhrzeitdaten-Fehlermeldung angezeigt, während der Akku für die Sicherungsspeicherung angeschlossen ist, ist der Akkuzustand der Sicherungsspeicherung niedrig und muss ersetzt werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die Netzversorgung von diesem Produkt. |
2 |
Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss, um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen. |
3 |
Legen Sie das Box-Modul mit der Frontseite nach oben auf eine flache, ebene Oberfläche. |
4 |
Öffnen Sie die Erweiterungsgerät-Schnittstellenabdeckung auf dem Box-Modul. ![]()
1 Erweiterungsgerät-Schnittstellenabdeckung 2 Box-Modul 3 Sicherheitswarnsymbol (siehe Sicherheitshinweise auf dieser Seite und der vorherigen Seite) |
5 |
Wenn der Akku für die Sicherungsspeicherung bereits installiert ist, schieben Sie ihn in Pfeilrichtung gemäß Abbildung. Entfernen Sie das Kabel vom Verbinder. ![]()
1 Stecker 2 Batterie |
6 |
Führen Sie einen neuen Akku für Sicherungsspeicherung und den Verbinder vollständig ein. Der Akku kann mit jeder beliebigen Seiten nach oben/unten zeigen. ![]()
1 Stecker 2 Batterie |
7 |
Schließen Sie die Erweiterungsgerät-Schnittstellenabdeckung. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel vollständig im Gehäuse befindet. Andernfalls kann das Kabel beim Schließen der Abdeckung beschädigt werden. |
8 |
Schließen Sie die Netzversorgung wieder an dieses Produkt an. HINWEIS: Richten Sie nach Wiederanschluss der Netzversorgung die Uhr erneut ein. Informieren Sie sich über das Einrichten der Uhrzeit im Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungssoftware. |