Vorbereitung der Inbetriebnahme

Voraussetzung

Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion aller vorhandenen Sicherheitskreise.

ESD-Schutz

Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um Schäden aufgrund elektrostatischer Entladungen zu vermeiden:

HINWEIS
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG
  • Berühren Sie die elektrischen Verbindungen oder Komponenten nicht.
  • Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen, beispielsweise durch das Tragen geeigneter Kleidung.
  • Wenn Sie Schalttafeln berühren müssen, berühren Sie diese nur an den Kanten.
  • Entfernen Sie bestehende statische Ladungen durch das Berühren geerdeter Metalloberflächen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Auspacken

Gehen Sie zum Entpacken des Geräts vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Verpackung entfernen.

2

Verpackung entsprechend den geltenden landesspezifischen Vorschriften entsorgen.

Überprüfen

Gehen Sie zur Prüfung des Geräts vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Lieferung anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit überprüfen.

2

Das Gerät einer sorgfältigen Prüfung auf etwaige Anzeichen einer Beschädigung unterziehen.

3

Daten anhand der Typenschilder prüfen.

4

Anforderungen gemäß des Installationsorts kontrollieren.

5

Berücksichtigen Sie zusätzlich zu den folgenden Anweisungen die Informationen im Kapitel Projektierung.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTES VERHALTEN
  • Beschädigte Antriebssysteme sollten weder montiert noch in Betrieb genommen werden.
  • Modifizieren Sie Antriebssysteme nicht.
  • Senden Sie nicht funktionsfähige Geräte zurück.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.