| GEFAHR | |
|---|---|
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Sofern erforderlich, einen zusätzlichen Lüfter im Schaltschrank installieren, um die maximale Umgebungstemperatur während des Betriebs nicht zu überschreiten. |
|
2 |
Den Lufteinlass des Gerätelüfters nicht behindern. |
|
3 |
Montagebohrungen im Schaltschrank im 45-mm-Raster (1.77 in) vornehmen (± 0,2 mm / ± 0.01 in). |
|
4 |
Toleranzwerte und Abstände zu den Kabelkanälen und nebenliegenden Lexium 62 Servo Drives oder anderen Wärme erzeugenden Geräten im Schaltschrank beachten. |
Erforderliche Abstände im Schaltschrank für den PacDrive LMC Pro/Pro2, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive:
Erforderliche Abstände im Schaltschrank für den PacDrive LMC Eco, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive:
|
– |
mm |
in |
Gewinde |
|---|---|---|---|
|
(1) |
100 (± 0,2) |
3.94 (± 0.01) |
M6 |
|
(2) |
258 (+ 0,5 / -0) |
10.16 (± 0.02 / -0) |
M6 |
|
(3) |
22 (± 0,2) |
0.87 (± 0.01) |
M5 |
|
(4) |
55 (± 0,2) |
2.17 (± 0.01) |
M6 |
|
(5) |
45 (± 0,2) |
1.77 (± 0.01) |
M6 |
|
(6) |
296 (+ 0,5 / -0) |
11.65 (± 0.02 / -0) |
M6 |
Einen Mindestabstand von 100 mm (3.94 in) über und unter den Geräten einhalten.
Erforderliche Abstände im Schaltschrank für den Lexium 62 Power Supply:
Keine Kabel oder Kabelkanäle über den Servoverstärker bzw. Bremswiderstandsmodulen verlegen.
Typ A: Kabelführung im Schaltschrank auf Kabelrinne oder Kabelkanal:
X Zusätzlicher Abstand zwischen dem unteren Rand der Zugentlastung und dem oberen Rand der Kabelrinne oder der Schaltschrankwand, abhängig vom Durchmesser und der Anzahl der Kabel
Y Mindestabstand in mm (in) zwischen dem Gerät und dem unteren Rand der Zugentlastung
Z Einzuhaltender Freiraum über dem Gerät von 100 mm (3.94 in)
W Mindestabstand in mm (in) für die Kabelverlegung (X+Y)
Typ B: Kabelführung im Schaltschrank hinter dem Montage-Baugruppenträger:
X Zusätzlicher Abstand zwischen dem unteren Rand der Zugentlastung und dem unteren Rand des Ausschnitts auf dem Baugruppenträger oder der Schaltschrankwand, abhängig vom Durchmesser und der Anzahl der Kabel
Y Mindestabstand in mm (in) zwischen dem Gerät und dem unteren Rand der Zugentlastung
Z Einzuhaltender Freiraum über dem Gerät von 100 mm (3.94 in)
W Mindestabstand in mm (in) für die Kabelverlegung (X+Y)
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Einen Mindestabstand von mindestens 100 mm (3.94 in) über den Geräten einhalten. |
|
2 |
Einen Mindestabstand von mindestens 450 mm (17.71 in) unter den Geräten einhalten. |
Erforderliche Abstände im Schaltschrank für den Single Drive LXM62DC13:
Keine Kabel oder Kabelkanäle über den Servoverstärker bzw. Bremswiderstandsmodulen verlegen.