Parameter |
Wert |
|
---|---|---|
Name der Komponente |
VW3E6027 |
|
Eingangsspannung |
DC 10 V (-5 % / +5 %) |
|
Maximaler Eingangsstrom |
125 mA |
|
Ausgangsspannung |
DC 5 V (-1 % / +1 %) |
|
Max. Ausgangsstrom |
250 mA |
|
Sin/Cos-Eingangsspannung |
1 Vpp / 2,5 V Offset 0,5 Vpp bei 100 kHz |
|
Eingangswiderstand |
120 Ω |
|
Grenzfrequenz |
100 MHz (6000 min-1 x 1024) |
|
Betrieb |
Schutzklasse Gehäuse |
IP20 mit gesteckten Steckverbindern |
Umgebungstemperatur |
+5 bis +55 °C (-41 bis 131 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5...85 % |
|
Transport |
Umgebungstemperatur |
-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F) |
Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
|
Langzeitlagerung in der Transportverpackung |
Umgebungstemperatur |
-25 bis +55 °C (-13 bis +131 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
10...95 % |