Werden Zwischenkreisströme benötigt, die über die Bemessungsdaten eines Lexium 62 Power Supply hinausgehen, können bis zu 3 Lexium 62 Power Supplies vom Typ LXM62PD84A11000 parallel geschaltet werden.
Durch die Parallelschaltung mehrerer Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000) kann der verfügbare Zwischenkreisstrom und damit die Leistung erhöht werden.
Auch die maximale Zwischenkreiskapazität lässt sich durch die Parallelschaltung mehrerer Lexium 62 Power Supply-Geräte erhöhen. Eine einzelne Lexium 62 Power Supply kann eine Zwischenkreis-Gesamtleistung von 12,5 mF bereitstellen (einschließlich der internen Zwischenkreiskapazität der Lexium 62 Power Supply). Die zusätzliche Kapazität bei einer zweiten und jeder weiteren parallel geschalteten LXM62PD84A11000 beträgt jeweils 9,4 mF.
Parallelschaltung von bis zu 3 Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000)
Für die 24-VDC-Versorgungseingänge sind keine Sicherungen erforderlich, sofern geeignete 24-VDC-Spannungsversorgungsmodule verwendet werden, die gewährleisten, dass der Ausgangsstrom unter 50 A verbleibt.
Leistungsdaten bei einer Parallelschaltung:
Anzahl Lexium 62 Power Supplies LXM62PD84 |
Zwischenkreisstrom |
Dauerausgangsleistung bei 400-VAC-Netzeingang |
Zulässige Zwischenkreiskapazität |
|
---|---|---|---|---|
Dauerstrom |
Spitzenstrom |
|||
1 |
42,0 A |
84,0 A |
22,1 kW |
12,5 mF(1) |
2 |
73,9 A |
147,0 A |
38,9 kW |
21,9 mF(1) |
3 |
110,9 A |
189,0 A |
58,4 kW |
31,3 mF(1) |
(1) Gesamtsumme der Zwischenkreiskapazitäten der an die Lexium 62 Power Supplysmodule angeschlossenen Geräte, einschließlich der Zwischenkreiskapazität der Lexium 62 Power Supplysmodule selbst. |
GEFAHR | |
---|---|
Eine Parallelschaltung mehrerer Lexium 62 Power Supplies vom Typ LXM62PD20A11000 ist nicht zulässig.
Desgleichen ist der kombinierte Parallelbetrieb eines Lexium 62 Power Supply vom Typ LXM62PD20A11000 und eines Lexium 62 Power Supply vom Typ LXM62PD84A11000 unzulässig.
Jedes Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) muss über eine eigene Netzdrossel versorgt werden. Die Netzdrossel gewährleistet unter anderem eine gleichmäßigere Verteilung der Last unter den einzelnen Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000).
Die Netzdrosseln müssen vom selben Typ sein, damit sichergestellt werden kann, dass die Last gleichmäßig auf die einzelnen Lexium 62 Power Supplysmodule verteilt wird.
Die Netzdrossel muss gegen Überlast geschützt werden.
Wenn ein Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) einen Fehler aufweist, muss sichergestellt werden, dass alle parallelgeschalteten Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000) gleichzeitig vom Netz getrennt werden.
Daher müssen die Ready-Signale des Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) in Reihe geschaltet und auf ein gemeinsames Netzschütz geführt werden.
Darüber hinaus muss die Leitungsspannung an alle Spannungsversorgungen gleichzeitig angelegt werden. Das Netzschütz gewährleistet, dass alle betroffenen Lexium 62 Power Supply Modules gleichzeitig mit Strom versorgt werden.
Wenn Sie die Netzspannung an den Spannungsversorgungen nicht zusammen anwenden/trennen, können Sie das Stromversorgungssystem überlasten.
WARNUNG | |
---|---|
Bei Maschinen mit einer 24-V-Versorgung bis zu 50 A ist die Verwendung eines Netzteils ausreichend, das mit einer beliebigen Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) verbunden werden kann.
Die 24-V-Einspeisung ist pro Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) auf 50 A beschränkt.
Der Strom je Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) muss auf 50 A begrenzt werden. Das kann beispielsweise durch die Verwendung angemessener Netzteile erreicht werden, die die Ausgangsspannung bei Erreichen der Leistungsgrenze drosseln.
Eine Parallelschaltung muss vom Hersteller der Netzteile zugelassen werden. Der Gesamtstrom darf 120 A nicht übersteigen.
Verwenden Sie bei einer Parallelschaltung keine passiven Spannungsversorgungsmodule mit Sicherungen. Passive Netzteile mit Sicherungen sind für eine Begrenzung des Stroms auf weniger als 50 A ungeeignet, da sie den Strom abschalten, anstatt die Spannung zu reduzieren. Deshalb ist mit dieser Art von Netzteil keine gleichmäßige Lastverteilung möglich.