Für die Übertragung, Ausführung und Überwachung von Anwendungen wird die Steuerung mit dem PC verbunden, auf dem EcoStruxure Machine Expert installiert ist. Dazu kann entweder ein USB-Kabel angeschlossen oder eine Ethernet-Verbindung verwendet werden (für die Referenzen, die einen Ethernet-Port unterstützen).
| HINWEIS | |
|---|---|
Für einen eingeschränkten Betrieb kann der M241 Logic Controller über den USB-Mini-B-Port gespeist werden. Ein Diodenmechanismus verhindert eine Doppelversorgung des Logic Controller über USB und die herkömmliche Spannungsquelle bzw. eine Spannungszufuhr über den USB-Port.
Bei einem Betrieb ausschließlich über den USB-Port führt der Logic Controller die Firmware und das Bootprojekt (sofern vorhanden) aus, die E/A-Karte wird während des Bootvorgangs (Dauer eines regulären Bootprozesses) nicht mit Spannung versorgt. Bei einem USB-betriebenen Download wird der interne Flash-Speicher mit Firmware oder einer Anwendung und entsprechenden Parametern initialisiert, wenn die Steuerung über den USB-Port gespeist wird. Für die Verbindung der Steuerung wird vorzugsweise der verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im EcoStruxure Machine Expert -Benutzerhandbuch zum Controller Assistant.
Die Verpackung der Steuerung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den USB-Mini-B-Port, für den die Verpackung nur leicht geöffnet werden muss. Sie können die Steuerung über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden. Für einen USB-betriebenen Download sind keine langen Kabel geeignet.
| WARNUNG | |
|---|---|
|
Bestellnummer |
Details |
|---|---|
| BMXXCAUSBH018: |
Dieses abgeschirmte und geerdete USB-Kabel eignet sich für langfristige Verbindungen. |
| TCSXCNAMUM3P: |
Dieses USB-Kabel ist für kurzzeitige Verbindungen wie zum Beispiel für kurze Aktualisierungen oder das Abrufen von Datenwerten geeignet. |
Der USB-Mini-B-Port ist eine Programmierschnittstelle, die Sie zum Anschließen eines PC an den USB-Host-Port mithilfe der EcoStruxure Machine Expert-Software verwenden. Mit einem USB-Standardkabel eignet sich dieser Anschluss für schnelle Aktualisierungen des Programms oder für kurzzeitige Verbindungen zur Durchführung von Wartungsarbeiten und Prüfung von Datenwerten. Die Schnittstelle eignet sich nicht für länger andauernde Verbindungen, wie bei der Inbetriebnahme oder der Überwachung, ohne die Verwendung speziell angepasster Kabel zur Minimierung der Auswirkungen elektromagnetischer Störungen.
| WARNUNG | |
|---|---|
Um die Auswirkungen eventueller statischer Entladungen auf die Steuerung zu minimieren, sollte das Kommunikationskabel immer zuerst an den PC angeschlossen werden.
Gehen Sie vor wie folgt, um das USB-Kabel an die Steuerung anzuschließen:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
1a Vergewissern Sie sich bei der Herstellung einer langfristigen Verbindung über ein Kabel des Typs BMXXCAUSBH018 oder über ein anderes geschirmtes Kabel mit Erdanschluss, dass der Schirmanschluss sicher mit der Funktionserde (FE) oder Schutzerde (PE) Ihres Systems verbunden ist, bevor Sie das Kabel an Ihre Steuerung und Ihren PC anschließen. 1b Bei der Herstellung einer kurzzeitigen Verbindung über ein Kabel des Typs TCSXCNAMUM3P oder über ein anderes ungeerdetes USB-Kabel fahren Sie mit Schritt 2 fort. |
|
2 |
Schließen Sie Ihr USB-Kabel an den Computer an. |
|
3 |
Öffnen Sie die Schutzabdeckung des USB-Mini-B-Steckplatzes an der Steuerung. |
|
4 |
Schließen Sie den Mini-B-Stecker Ihres USB-Kabels an die Steuerung an. |
Sie können die Steuerung auch über ein Ethernet-Kabel an den PC anschließen.
Gehen Sie vor wie folgt, um die Steuerung mit dem PC zu verbinden:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den PC an. |
|
2 |
Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Port der Steuerung. |