In diesem Abschnitt werden die Positionen für die Montage des M241 Logic Controller beschrieben.
Wenn möglich, sollte der M241 Logic Controller wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt horizontal auf einer vertikalen Fläche montiert werden:
Der M241 Logic Controller kann aber auch wie unten gezeigt mit einer Herabsetzung der Temperatur vertikal auf einer vertikalen Fläche montiert werden.
Der M241 Logic Controller sollte ausschließlich wie in der Abbildung Richtige Montageposition angebracht werden. Die nachstehenden Abbildungen zeigen unsachgemäße Montagepositionen.
WARNUNG | |
---|---|
Der M241 Logic Controller wurde als Produkt gemäß IP20 entwickelt und muss in einem Gehäuse installiert werden. Bei der Montage des Geräts müssen die erforderlichen Abstände eingehalten werden.
Es gibt 3 Arten von Abständen:
Zwischen dem M241 Logic Controller und allen Seitenwänden des Schranks (einschließlich der Schalttafeltür).
Zwischen den Klemmenleisten des M241 Logic Controller und den Kabelführungen. Dieser Abstand verringert elektromagnetische Störungen zwischen der Steuerung und den Kabelkanälen.
Zwischen dem M241 Logic Controller und anderen Wärme erzeugenden Geräte, die im selben Schrank untergebracht sind.
Die nachstehende Abbildung zeigt die für alle M241 Logic Controller-Referenzen geltenden Mindestabstände: