Der M241 Logic Controller kann extern bedient werden:
Über einen physischen Run/Stop-Schalter
Über einen EcoStruxure Machine Expert-Softwarebefehl.
Über einen Run/Stop-Vorgang über einen dedizierten Digitaleingang gemäß der Konfiguration in der Software (weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der integrierten E/A.
Über die Systemvariable PLC_W in einer Neuzuordnungstabelle.
Über den Webserver.
Der M241 Logic Controller ist mit einem Run/Stopp-Hardwareschalter ausgestattet, über den die Steuerung in den Zustand RUNNING oder STOPPED versetzt wird.
Die Interaktion der 2 externen Bedienvorgänge für den Steuerungsstatus wird in der nachstehenden Tabelle im Überblick vorgestellt:
Physischer, integrierter Run/Stop-Schalter |
||||
---|---|---|---|---|
Schalter auf Stop |
Übergang Stop zu Run |
Schalter auf Run |
||
Über die Software konfigurierbarer Run/Stop-Digitaleingang |
Keine |
STOPPED (GESTOPPT) Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
Veranlasst einen Wechsel in den RUNNING-Status (1) . |
Externe Run/Stop-Befehle sind zulässig. |
Zustand 0 |
STOPPED (GESTOPPT) Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
STOPPED (GESTOPPT) Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
||
Steigende Flanke |
Veranlasst einen Wechsel in den RUNNING-Zustand (WIRD AUSGEFÜHRT) (1) . |
Veranlasst einen Wechsel in den RUNNING-Zustand (WIRD AUSGEFÜHRT). |
||
Zustand 1 |
Veranlasst einen Wechsel in den RUNNING-Zustand (WIRD AUSGEFÜHRT) (1) . |
Externe Run/Stop-Befehle sind zulässig. |
||
(1) Weitere Informationen finden Sie unter Steuerungszustände und Verhalten. |
WARNUNG | |
---|---|