SetSerialConf: Ändern der seriellen Leitungskonfiguration

Beschreibung der Funktion

SetSerialConf wird verwendet, um die Konfiguration der seriellen Leitung zu ändern.

Grafische Darstellung

HINWEIS: Das Ändern der Konfiguration der Ports für serielle Leitungen während der Programmausführung kann zu einer Unterbrechung der Kommunikation zwischen zwei miteinander verbundenen Geräten führen.
 WARNUNG
STEUERUNGSAUSFALL AUFGRUND EINER KONFIGURATIONSÄNDERUNG
Validieren und testen Sie alle Parameter der Funktion SetSerialConf vor der Ausführung des Programms.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Parameterbeschreibung

Eingang

Typ

Kommentar

Link

LinkNumber(siehe EcoStruxure Machine Expert, Modbus- und ASCII-Lese-/Schreibfunktionen, PLCCommunication-Bibliothekshandbuch)

LinkNumber ist die Nummer des Kommunikationsports.

PointerToSerialConf

PointerToSerialConf

PointerToSerialConf ist die Adresse der Konfigurationsstruktur (Variable des Typs SERIAL_CONF), in der die neuen Konfigurationsparameter gespeichert werden. Die Standardfunktion ADR muss zum Definieren des zugehörigen Zeigers verwendet werden. (siehe nachstehendes Beispiel). Wenn 0, stellen Sie die Standardkonfiguration der Anwendung auf die serielle Leitung ein.

Ausgang

Typ

Kommentar

SetSerialConf

WORD

Diese Funktion gibt Folgendes zurück:

  • 0: Die neue Konfiguration wird festgelegt.

  • 255: Die neue Konfiguration wird aus folgenden Gründen zurückgewiesen:

    • Die Funktion wird gerade ausgeführt.

    • Die Eingangsparameter sind ungültig.

Beispiel

VAR 
  MySerialConf: SERIAL_CONF 
  result: WORD;
END_VAR
(*Get current configuration of serial line 1*)
GetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));
(*Change to modbus RTU slave address 9*)
MySerialConf.Protocol := 0;          (*Modbus RTU/Machine Expert protocol (in this case CodesysCompliant selects the protocol)*)
MySerialConf.CodesysCompliant := 0; (*Modbus RTU*)
MySerialConf.address := 9;          (*Set modbus address to 9*)
(*Reconfigure the serial line 1*)
result := SetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));