Steuerungszustände und Ausgangsverhalten

Einführung

Der Modicon M241 Logic Controller definiert das Ausgangsverhalten als Antwort auf Befehle und Systemereignisse, um eine größere Flexibilität zu ermöglichen. Vor der Beschreibung der Auswirkungen der Befehle und Ereignisse muss näher auf dieses Verhalten eingegangen werden.

Im Folgenden sind die mögliche Verhaltensweisen von Ausgängen aufgeführt sowie die Steuerungszustände, für die sie jeweils gelten.

  • Verwaltung über das Anwendungsprogramm

  • Aktuelle Werte beibehalten

  • Alle Ausgänge auf Standardwert setzen

  • Hardwarespezifische Initialisierungswerte

  • Softwarespezifische Initialisierungswerte

  • Forcierung der Ausgänge

Vom Anwendungsprogramm verwaltet

Das Anwendungsprogramm verwaltet die Ausgänge wie gewohnt. Dies gilt für die Zustände RUNNING (WIRD AUSGEFÜHRT) und RUNNING mit externem Fehler.

HINWEIS: Ein Sonderfall ist der Zustand RUNNING (WIRD AUSGEFÜHRT) mit externem Fehler, der von einem Fehler auf dem E/A-Erweiterungsbus verursacht wurde. Für weitere Informationen siehe Allgemeine Beschreibung der E/A-Konfiguration.

Aktuelle Werte beibehalten

Wählen Sie diese Option aus durch Auswahl von Steuerungseditor > SPS-Einstellungen > Verhalten der Ausgänge bei Stop > Aktuelle Werte beibehalten. Um auf den Steuerungseditor zuzugreifen, klicken Sie in der Gerätebaumstruktur mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Steuerung und wählen Objekt bearbeiten aus.

Dieses Ausgangsverhalten gilt für den Steuerungszustand STOPPED (GESTOPPT). Es gilt auch für den CAN-Bus im Steuerungszustand HALT. Die Ausgänge behalten ihren Status bei, auch wenn das Ausgangsverhalten im Einzelnen je nach der Einstellung der Option E/As aktualisieren im Stop und den über die konfigurierten Feldbusse ausgelösten Aktionen stark abweicht. Weitere Informationen zu diesen Abweichungen finden Sie unter Beschreibung der Steuerungszustände.

HINWEIS: Die Einstellung Aktuelle Werte beibehalten kann nicht auf PTO-, PWM-, FreqGen- (Frequenzgenerator) und HSC-Reflexausgänge angewendet werden. Diese Ausgänge werden beim Wechsel der Steuerung in den Zustand STOPPED stets auf 0 gesetzt, ungeachtet der Einstellung Aktuelle Werte beibehalten.

Alle Ausgänge auf Standardwert setzen

Wählen Sie diese Option aus durch Auswahl von Steuerungseditor > SPS-Einstellungen > Verhalten der Ausgänge bei Stop > Alle Ausgänge auf Standardwert setzen. Um auf den Steuerungseditor zuzugreifen, klicken Sie in der Gerätebaumstruktur mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Steuerung und wählen Objekt bearbeiten aus.

Dieses Ausgangsverhalten gilt:

  • wenn die Steuerung vom Zustand RUNNING in den Zustand STOPPED wechselt.

  • wenn die Steuerung vom Zustand RUNNING in den Zustand HALT wechselt.

  • nach dem Download der Anwendung.

  • nach der Ausführung des Befehls „Reset warm/kalt“.

  • nach einem Neustart.

Es gilt auch für den CAN-Bus im Steuerungszustand HALT. Die Ausgänge behalten ihren Zustand bei, auch wenn das Ausgangsverhalten im Einzelnen je nach der Einstellung der Option E/As aktualisieren im Stop und den über die konfigurierten Feldbusse ausgelösten Aktionen stark abweicht. Weitere Informationen zu diesen Abweichungen finden Sie unter Beschreibung der Steuerungszustände.

Die von einer PTO-, PWM-, FreqGen- und HSC-Expertenfunktion gesteuerten Ausgänge wenden den Standardwert nicht an.

Hardwarespezifische Initialisierungswerte

Dieser Ausgangsstatus gilt für die Zustände BOOTING (WIRD GESTARTET), EMPTY (LEER) (im Anschluss an ein Aus- und Wiedereinschalten ohne eine Bootanwendung oder nach dem Auftreten eines Systemfehlers) und INVALID_OS.

Im Initialisierungszustand nehmen Analog-, Transistor- und Relaisausgänge die folgenden Werte an:

  • Für einen Analogausgang: Z (hohe Impedanz)

  • Für einen schnellen Transistorausgang: Z (hohe Impedanz)

  • Für einen Standard-Transistorausgang: 0 VDC

  • Für einen Relaisausgang: Offen

Softwarespezifische Initialisierungswerte

Dieser Ausgangszustand gilt für das Laden oder einen Reset der Anwendung. Er gilt am Ende des Downloads oder am Ende eines kalten oder warmen Resets.

Die softwarespezifischen Initialisierungswerte sind die Initialisierungswerte von Ausgangsabbildern (%I, %Q oder Variablen, die %I % oder %Q zugewiesen sind).

Standardmäßig sind sie auf 0 gesetzt, aber es ist möglich, die E/A in einer GVL und den Ausgängen einen anderen Wert als 0 zuzuweisen.

Forcierung der Ausgänge

Die Steuerung ermöglicht es, den Status bestimmter Ausgänge für Systemtests, zur Inbetriebnahme und Wartung auf einen definierten Wert zu forcieren.

Sie können den Wert eines Ausgangs nur dann forcieren, wenn die Steuerung mit EcoStruxure Machine Expert verbunden ist.

Dazu verwenden Sie den Befehl Wert forcen im Menü Debug.

Die Ausgangsforcierung setzt andere Befehle an einen Ausgang außer Kraft, unabhängig von der gerade ausgeführten Taskprogrammierung.

Wenn Sie sich bei definierter Ausgangsforcierung von EcoStruxure Machine Expert abmelden, haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen der Ausgangsforcierung beizubehalten. Wenn Sie diese Option auswählen, steuert die Ausgangsforcierung weiterhin die Zustände der ausgewählten Ausgänge, bis Sie eine Anwendung herunterladen oder einen der Reset-Befehle verwenden.

Wenn die Option E/As aktualisieren im Stop, sofern von Ihrer Steuerung unterstützt, aktiviert ist (Standardeinstellung), behalten die forcierten Ausgänge auch dann den forcierten Wert bei, wenn sich die Steuerung im Zustand STOPPED befindet.

Hinweise zur Forcierung der Ausgänge

Der zu forcierende Ausgang muss in einer Task enthalten sein, die von der Steuerung ausgeführt wird. Die Forcierung von Ausgängen in nicht ausgeführten Tasks bzw. in Tasks, deren Ausführung durch Prioritäten oder Ereignisse verzögert wurde, bleibt ohne Wirkung auf den Ausgang. Sobald jedoch die verzögerte Task ausgeführt wird, wird die Forcierung angewendet.

Je nach Taskausführung kann eine Forcierung Folgen für die Anwendung haben, die für Sie nicht unbedingt direkt ersichtlich sind. Ein Beispiel: Eine Ereignistask schaltet einen Ausgang ein. Sie versuchen später, den betreffenden Ausgang auszuschalten, das Ereignis wird zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ausgelöst. In diesem Fall wird die Forcierung kurzerhand ignoriert. Zu einem späteren Zeitpunkt jedoch kann das Ereignis die Task auslösen, wobei dann auch die Forcierung angewendet wird.

Die von einer PTO-, PWM-, FreqGen- und HSC-Expertenfunktion gesteuerten Ausgänge können nicht forciert werden.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Sie müssen genau mit den Folgen einer Forcierung für die Ausgänge in Verbindung mit den ausgeführten Tasks vertraut sein.
  • Versuchen Sie keinesfalls, Ein-/Ausgänge in Tasks zu forcieren, deren Ausführung zeitlich nicht präzise festgelegt werden kann, es sei denn, die Forcierung soll bei der nächsten Ausführung der Task angewendet werden, ungeachtet des jeweiligen Zeitpunkts.
  • Wenn Sie einen Ausgang forcieren und keine direkte Wirkung auf den physischen Ausgang festzustellen ist, beenden Sie EcoStruxure Machine Expert nicht, ohne die Forcierung wieder aufzuheben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.