Um einen Modbus-E/A-Scanner in Ihrem Projekt hinzuzufügen, wählen Sie den
im aus, ziehen Sie ihn auf die und legen Sie ihn auf einem der optisch hervorgehobenen Knoten ab.Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:
• Verwendung des Hardwarekatalogs
• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen
Um einen Modbus-E/A-Scanner für eine serielle Leitung zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf
in der .Das Fenster „Konfiguration“ wird angezeigt:
Legen Sie die Parameter wie in der folgenden Tabelle beschrieben fest:
Element |
Beschreibung |
---|---|
|
Legen Sie den zu verwendenden Übertragungsmodus fest:
Dieser Parameter muss für jedes Modbus-Gerät im Netzwerk identisch sein. |
|
Bei Austauschvorgängen verwendetes Timeout. |
|
Verzögerung, um Datenkollisionen auf dem Bus zu reduzieren. Dieser Parameter muss für jedes Modbus-Gerät im Netzwerk identisch sein. |
Der Modbus-E/A-Scanner und die Geräte tauschen in jedem Zyklus der ausgewählten Anwendungstask Daten aus.
Die Auswahl der Task erfolgt auf der Registerkarte
. Das Konfigurationsfenster wird angezeigt:Über den Parameter
können Sie die Anwendungstask auswählen, die den Scanner verwaltet:: Ordnet dem Scanner die Anwendungstask zu, die die Steuerung verwaltet.
: Ordnet dem Scanner die MAST-Task zu.
Eine weitere bestehende Task: Sie können eine vorhandene Task auswählen und mit dem Scanner verbinden. Weitere Informationen zu den Anwendungstasks finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Programmierhandbuch.
Die Zykluszeit der dem Scanner zugeordneten Task muss unter 500 ms liegen.