Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie die Registerkarte Bibliotheken im Softwarekatalog aus und klicken Sie auf Bibliotheken. Wählen Sie Steuerung > M241 > M241 PTOPWM > Frequenzgenerator > FrequencyGenerator_M241 in der Liste aus und ziehen Sie das Element in das Fenster POU. |
2 |
Wählen Sie die Instanz des Funktionsbausteins durch einen Klick auf Das Fenster der Eingabehilfe wird angezeigt. Wählen Sie die globale Variable mit Bezug auf den bei der Konfiguration hinzugefügten FreqGen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl. HINWEIS: Wenn die Funktionsbausteininstanz nicht sichtbar ist, prüfen Sie die Konfiguration des Frequenzgenerators. |
3 |
Die Eingänge/Ausgänge sind im Funktionsbaustein enthalten. |