MC_WriteParameter_PTO: Schreiben von Parametern in den PTO
Beschreibung des Funktionsbausteins
Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Schreiben von Parametern in den PTO.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen IL oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingang |
Typ |
Initialwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Axis |
AXIS_REF_PTO |
- |
Name der Achse (Instanz), über der der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll. In der Gerätestruktur ist der Name in der Steuerungskonfiguration deklariert. |
Execute |
BOOL |
FALSE |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke. Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist. |
ParameterNumber |
INT |
0 |
ID des angeforderten Parameters (PTO_PARAMETER) |
Value |
DINT |
0 |
Wert, der in den angeforderten Parameter geschreieben werden soll. |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
Ausgang |
Typ |
Initialwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Done |
BOOL |
FALSE |
TRUE gibt an, dass die Ausführung des Funktionsbausteins abgeschlossen ist und keine Fehler erkannt wurden. |
Error |
BOOL |
FALSE |
TRUE gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
ErrorId |
PTO_ERROR |
PTO_ERROR.NoError |
Wenn Error gleich TRUE: Code des erkannten Fehlers. |