MC_MoveVelocity_PTO: Steuern der Achsengeschwindigkeit
Darstellung in AWL (IL) und ST
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen IL oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingang |
Typ |
Initialwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Axis |
AXIS_REF_PTO |
- |
Name der Achse (Instanz), über der der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll. In der Gerätestruktur ist der Name in der Steuerungskonfiguration deklariert. |
Execute |
BOOL |
FALSE |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke. Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist. Spätere Änderungen an den Eingangsparametern des Funktionsbausteins haben keinen Einfluss auf den aktuell ausgeführten Befehl, es sei denn, der Eingang ContinuousUpdate ist in Verwendung. Wenn während der Ausführung des Funktionsbausteins eine zweite steigende Flanke festgestellt wird, wird die laufende Ausführung abgebrochen und der Funktionsbaustein mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Parametern neu gestartet. |
ContinuousUpdate |
BOOL |
FALSE |
Wenn TRUE, wird der Funktionsbaustein angewiesen, die Werte der Eingangsvariablen (Velocity, Acceleration, Deceleration und Direction) auf den aktuell ausgeführten Befehl anzuwenden, ungeachtet deren ursprünglicher Werte. Der Eingang ContinuousUpdate wird relevant, wenn der Funktionsbaustein eine steigende Flanke am Execute-Pin auslöst, und wird nicht mehr berücksichtigt, wenn der Funktionsbaustein einen anderen Status als Busy (Beschäftigt) aufweist oder der Eingang ContinuousUpdate auf FALSE gesetzt wird. |
Velocity |
DINT |
0 |
Zielgeschwindigkeit in Hz (wird nicht notwendigerweise erreicht). Bereich: 0...MaxVelocityAppl |
Acceleration |
DINT |
0 |
Beschleunigung in Hz/ms oder in ms (gemäß Konfiguration). Bereich (Hz/ms): 1 bis MaxAccelerationAppl Bereich (ms): MaxAccelerationAppl bis 100.000 |
Deceleration |
DINT |
0 |
Verzögerung in Hz/ms oder in ms (gemäß Konfiguration). Bereich (Hz/ms): 1 bis MaxDecelerationAppl Bereich (ms): MaxDecelerationAppl bis 100.000 |
Direction |
MC_DIRECTION |
mcPositiveDirection |
|
BufferMode |
MC_BUFFER_MODE |
mcAborting |
|
JerkRatio1 |
INT |
0 |
Prozentsatz der Beschleunigung ab Stillstand zur Erstellung des S-Kurvenprofils. |
JerkRatio2 |
INT |
0 |
Prozentsatz der Beschleunigung auf konstante Geschwindigkeit zur Erstellung des S-Kurvenprofils. |
JerkRatio3 |
INT |
0 |
Prozentsatz der Verzögerung ab konstanter Geschwindigkeit zur Erstellung des S-Kurvenprofils. |
JerkRatio4 |
INT |
0 |
Prozentsatz der Verzögerung bis Stillstand zur Erstellung des S-Kurvenprofils. |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
Ausgang |
Typ |
Initialwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
InVelocity |
BOOL |
FALSE |
TRUE gibt an, dass die Zielgeschwindigkeit erreicht wurde. |
Busy |
BOOL |
FALSE |
TRUE gibt an, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
Active |
BOOL |
FALSE |
Der Funktionsbaustein steuert die Axis. Es kann jeweils nur ein Funktionsbaustein den Ausgang Active für eine angegebene Axis auf TRUE setzen. |
CommandAborted |
BOOL |
FALSE |
Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet, da sie aufgrund eines anderen Bewegungsbefehls oder eines erkannten Fehlers abgebrochen wurde. |
Error |
BOOL |
FALSE |
TRUE gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
ErrorId |
PTO_ERROR |
PTO_ERROR.NoError |
Wenn Error gleich TRUE: Code des erkannten Fehlers. |
HINWEIS:
oUm die Bewegung anzuhalten, muss der Funktionsbaustein durch einen anderen Funktionsbaustein unterbrochen werden, der einen neuen Befehl ausgibt.
oWenn bei einer laufenden Bewegung die Richtung umgekehrt wird, wird die Bewegung zunächst mit der Verzögerung des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_PTO angehalten und anschließend in umgekehrter Richtung wiederaufgenommen.
oDie Dauer der Beschleunigung bzw. Verzögerung des Segmentbausteins darf 80 s nicht überschreiten.
Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches Profil aus dem Zustand Standstill:
Die folgende Abbildung zeigt ein komplexes Profil aus dem Zustand Continuous:
Die folgende Abbildung zeigt ein komplexes Profil aus dem Zustand Continuous mit Richtungsänderung:
Die folgende Abbildung zeigt ein komplexes Profil aus dem Zustand Discrete: