MC_MoveRelative_PTO: Steuern der relativen Achsenbewegung

Grafische Darstellung

G-SE-0028266.3.gif-high.gif

 

 

Darstellung in AWL (IL) und ST

Die allgemeine Darstellung in den Sprachen IL oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.

Eingangsvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:

Eingang

Typ

Initialwert

Beschreibung

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Name der Achse (Instanz), über der der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll. In der Gerätestruktur ist der Name in der Steuerungskonfiguration deklariert.

Execute

BOOL

FALSE

Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke.

Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist.

Distance

DINT

0

Relative Entfernung der Bewegung, gemessen in der Anzahl von Impulsen. Das Vorzeichen gibt die Bewegungsrichtung an.

Velocity

DINT

0

Zielgeschwindigkeit in Hz (wird nicht notwendigerweise erreicht).

Bereich: 1 bis MaxVelocityAppl

Acceleration

DINT

0

Beschleunigung in Hz/ms oder in ms (gemäß Konfiguration).

Bereich (Hz/ms): 1 bis MaxAccelerationAppl

Bereich (ms): MaxAccelerationAppl bis 100.000

Deceleration

DINT

0

Verzögerung in Hz/ms oder in ms (gemäß Konfiguration).

Bereich (Hz/ms): 1 bis MaxDecelerationAppl

Bereich (ms): MaxDecelerationAppl bis 100.000

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

mcAborting

Transition mode from ongoing move

JerkRatio1

INT

0

Prozentsatz der Beschleunigung ab Stillstand zur Erstellung des S-Kurvenprofils.

JerkRatio2

INT

0

Prozentsatz der Beschleunigung auf konstante Geschwindigkeit zur Erstellung des S-Kurvenprofils.

JerkRatio3

INT

0

Prozentsatz der Verzögerung ab konstanter Geschwindigkeit zur Erstellung des S-Kurvenprofils.

JerkRatio4

INT

0

Prozentsatz der Verzögerung bis Stillstand zur Erstellung des S-Kurvenprofils.

Ausgangsvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:

Ausgang

Typ

Initialwert

Beschreibung

Done

BOOL

FALSE

TRUE gibt an, dass die Ausführung des Funktionsbausteins abgeschlossen ist und keine Fehler erkannt wurden.

Busy

BOOL

FALSE

TRUE gibt an, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird.

Active

BOOL

FALSE

Der Funktionsbaustein steuert die Axis. Es kann jeweils nur ein Funktionsbaustein den Ausgang Active für eine angegebene Axis auf TRUE setzen.

CommandAborted

BOOL

FALSE

Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet, da sie aufgrund eines anderen Bewegungsbefehls oder eines erkannten Fehlers abgebrochen wurde.

Error

BOOL

FALSE

TRUE gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Wenn Error gleich TRUE: Code des erkannten Fehlers.

HINWEIS:

oDer Funktionsbaustein wird mit einer Geschwindigkeit von 0 beendet, wenn keine weiteren Funktionsbausteine zur Ausführung anstehen.

oWenn die Entfernung für die Zielgeschwindigkeit zu gering ist, ist das Bewegungsprofil dreieckig und nicht trapezförmig.

oWenn bei der Ausführung einer Bewegung die angeforderte Entfernung aufgrund der Bewegungsparameter überschritten wird, erfolgt die Verwaltung der Richtungsumkehr automatisch: Die Bewegung wird zunächst mit der Verzögerung des Funktionsbausteins MC_MoveRelative_PTO angehalten und anschließend in umgekehrter Richtung wiederaufgenommen.

oDie Dauer der Beschleunigung bzw. Verzögerung des Segmentbausteins darf 80 s nicht überschreiten.

Beispiel-Zeitdiagramm

Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches Profil aus dem Zustand Standstill:

G-SE-0028357.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Abbildung zeigt ein komplexes Profil aus dem Zustand Continuous:

G-SE-0028358.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Abbildung zeigt ein komplexes Profil aus dem Zustand Continuous mit Richtungsänderung:

G-SE-0028359.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Abbildung zeigt ein komplexes Profil aus dem Zustand Discrete:

G-SE-0028362.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Abbildung zeigt ein komplexes Profil aus dem Zustand Discrete mit Richtungsänderung:

G-SE-0028356.1.gif-high.gif