So konfigurieren Sie den
-Bus Ihrer Steuerung:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der auf . |
2 |
Konfigurieren Sie die Baudrate (Standardwert: 250.000 Bit/s): ![]()
HINWEIS: Mit der Option können Sie das Senden von SDO, DTM und NMT über das Startfenster blockieren.
|
Wenn ein DTM über das Netzwerk mit einem Gerät verbunden wird, kommuniziert der DTM parallel zur laufenden Anwendung. Das beeinträchtigt die Gesamtleistung des Systems und kann zu einer Überlastung des Netzwerks führen, was wiederum eine Inkohärenz der Daten zwischen den gesteuerten Geräten zur Folge haben kann.
WARNUNG | |
---|---|
Wenn der
nicht bereits unter dem Knoten vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor, um diesen zu erstellen und zu konfigurieren:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter: • Verwendung des Hardwarekatalogs • Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen |
2 |
Doppelklicken Sie auf .Ergebnis: Das Konfigurationsfenster wird angezeigt:![]() |
Die Attribute CAN_x_Sync-Tasks dürfen nicht gelöscht oder geändert werden. Andernfalls erkennt EcoStruxure Machine Expert einen Fehler beim Generieren der Anwendung, und Sie können die Anwendung nicht auf die Steuerung herunterladen.
und derWenn Sie die Markierung der Option CAN0_Sync-Task automatisch aus Ihrem Programm gelöscht.
auf der Unterregisterkarte der Registerkarte aufheben, wird dieIm Programmierhandbuch von EcoStruxure Machine Expert finden Sie weitere Informationen zum Hinzufügen von Kommunikations-Managern und Hinzufügen von Slave-Geräten zu einem Kommunikations-Manager.