Organisation des Steuerungsspeichers

Einführung

Der Speicher der Steuerung besteht aus zwei Arten von physischem Speicher:

Dateiübertragungen im Speicher

Element

SPS-Status

Dateiübertragungsereignisse

Anschluss

Beschreibung

1

Wird automatisch beim Einschalten und Neustarten gestartet

Intern

Dateien werden vom nicht-flüchtigen Speicher in den RAM-Speicher übertragen.

Der Inhalt des RAM-Speichers wird überschrieben.

2

Alle Zustände außer INVALID_OS (1)

Vom Benutzer gestartet

Ethernet- oder USB-Programmierport

Dateien können wie folgt übertragen werden:

3

Alle Zustände

Wird automatisch über ein Skript (Datenübertragung) oder durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten (Klonen) initiiert, sofern eine SD-Karte eingesetzt ist.

SD-Karte

Hoch-/Herunterladen mit SD-Karte (1).

(1) Wenn die Steuerung den Status INVALID_OS aufweist, ist der einzige Speicher, auf den zugegriffen werden kann, die SD-Karte, und dieser Zugriff ist nur für Firmware-Upgrades möglich.

HINWEIS: Die Änderung von Dateien im nicht-flüchtigen Speicher hat keine Auswirkungen auf eine ausgeführte Anwendung. Alle Änderungen an Dateien im nicht-flüchtigen Speicher werden beim nächsten Neustart berücksichtigt.