Der ASCII-Manager dient zum Senden und/oder Empfangen von Daten mittels eines einfachen Geräts über eine serielle Leitung.
Wenn Sie Ihrer Steuerung einen ASCII-Manager hinzufügen möchten, wählen Sie den im aus, ziehen Sie ihn in die und legen Sie ihn dann auf einem der optisch hervorgehobenen Knoten ab.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:
• Verwendung des Hardwarekatalogs
• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen
Um den ASCII-Manager Ihrer Steuerung zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf in der .
Das Konfigurationsfenster für den ASCII-Manager wird angezeigt:
Legen Sie die Parameter wie in der folgenden Tabelle beschrieben fest:
|
Parameter |
Beschreibung |
|---|---|
|
|
Bei 0 wird kein Startzeichen im Frame verwendet. Andernfalls wird im das entsprechende Zeichen im ASCII-Format verwendet, um den Beginn eines Frames zu erkennen. Im wird dieses Zeichen zu Beginn eines Frames eingefügt. |
|
|
Bei 0 wird kein Endzeichen im Frame verwendet. Andernfalls wird im das entsprechende Zeichen im ASCII-Format verwendet, um das Ende eines Frame zu erkennen. Im wird dieses Zeichen am Ende eines Frames eingefügt. |
|
|
Bei 0 wird kein zweites Endzeichen im Frame verwendet. Andernfalls wird im das entsprechende Zeichen im ASCII-Format verwendet, um das Ende eines Frames zu erkennen. Im wird dieses Zeichen am Ende eines Frames eingefügt. |
|
|
Bei einem Wert von 0 wird dieser Parameter nicht verwendet. Aus diesem Parameter kann das System beim Empfang folgern, dass das Ende eines Frames erreicht wurde, wenn die Steuerung eine bestimmte Anzahl von Zeichen empfangen hat. Hinweis: Dieser Parameter kann nicht gleichzeitig mit verwendet werden. |
|
|
Bei einem Wert von 0 wird dieser Parameter nicht verwendet. Aus diesem Parameter kann das System beim Empfang folgern, dass das Ende eines Frames erreicht wurde, nachdem eine Stille von einer bestimmten Anzahl von ms eingehalten wurde. |
|
|
Die im Konfigurationsfenster der seriellen Leitung eingestellten Parameter. |
Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Modems zum ASCII-Manager finden Sie unter Hinzufügen eines Modems zu einem Manager.