Die Post-Konfiguration ist eine Option, mit der Sie einige Anwendungsparameter ändern können, ohne die Anwendung bearbeiten zu müssen. Die Post-Konfigurationsparameter befinden sich in der Datei Machine.cfg, die in der Steuerung gespeichert ist.
Standardmäßig werden alle Parameter in der Anwendung eingestellt. An Stelle der in der Anwendung definierten Parameter werden die entsprechenden Parameterdefinitionen in der Post-Konfigurationsdatei verwendet. Nicht alle Parameter müssen in der Post-Konfigurationsdatei angegeben werden (z. B.: Ein Parameter kann die IP-Adresse ändern, ohne die Gateway-Adresse zu ändern).
Die Post-Konfigurationsdatei ermöglicht die Änderung von Netzwerkparametern.
OPC UA-Parameter:
Servername
Die Länge ist auf 30 Zeichen begrenzt.
Ethernet-Parameter:
SL-Parameter, für jede serielle Leitung in der Anwendung (integrierter Port oder PCI-Modul):
Wenn beispielsweise die von einem HMI verwendete IP-Adresse in der Konfiguration mittels einer Post-Konfigurationsdatei aktualisiert wird, verwendet das HMI weiterhin die vorherige Adresse. Sie müssen die vom HMI verwendete Adresse separat aktualisieren.
Die Post-Konfigurationsdatei wird gelesen:
nach einem Befehl „Reset warm“
nach einem Befehl „Reset kalt“
nach einem Neustart
nach einem Anwendungsdownload
Weitere Informationen zu den Steuerungszuständen und Zustandsübergängen finden Sie in Steuerungszustände und Verhalten.