Der M251 Logic Controller verfügt über verschiedene leistungsstarke Funktionen und kann für eine breite Palette an Anwendungen eingesetzt werden^.
Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme erfolgen mithilfe der Software EcoStruxure Machine Expert, die im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch und im M251 Logic Controller - Programmierhandbuch beschrieben wird.
Der M251 Logic Controller wird mithilfe der Software EcoStruxure Machine Expert konfiguriert und programmiert, die folgende Programmiersprachen nach IEC 61131-3 unterstützt:
IL: Anweisungsliste (AWL)
ST: Strukturierter Text
FBD: Funktionsbausteindiagramm
SFC: Ablaufsteuerung
LD: Kontaktplan (KOP)
Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung dieser Steuerung in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart) verwendet werden.
Der M251 Logic Controller kann wie folgt bedient werden:
Ein physischer Run/Stop-Schalter
Über einen EcoStruxure Machine Expert-Softwarebefehl
In dieser Tabelle werden die verschiedenen Speichertypen beschrieben:
Speichertyp |
Größe |
Verwendet |
---|---|---|
RAM |
64 MB, davon sind 8 MB für die Anwendung verfügbar |
Zur Ausführung der Anwendung |
Flash |
128 MB |
zur Speicherung des Programms und der Daten im Falle einer Spannungsunterbrechung. |
Die M251 Logic Controller verfügen über einen integrierten SD-Kartensteckplatz.
Die SD-Karte wird in erster Linie für Folgendes verwendet:
Initialisierung der Steuerung mit einer neuen Anwendung
Aktualisieren der Firmware der Steuerung und des Erweiterungsmoduls
Anwendung von Rezepten
Empfang von Datenprotokollierungsdateien
M251 Logic Controller umfassen folgende native Kommunikationsports (je nach Steuerungsreferenz):
Weitere Informationen finden Sie in den Kompatibilitätstabellen im EcoStruxure Machine Expert – Kompatibiliäts- und Migrationshandbuch.