Symbole sind die mit den OPC-UA-Clients gemeinsam genutzten Datenelemente. Sie werden in einer Liste aller in der Anwendung verwendeten IEC-Variablen ausgewählt. Die ausgewählten Symbole werden dann im Rahmen des Anwendungsdownloads an die Steuerung gesendet.
Jedem Symbol wird eine eindeutige Kennung zugewiesen. Da für bestimmte Clienttypen ggf. ein besonderes Format erforderlich ist, können die Kennungen im entweder im Zeichenfolgen- oder im numerischen Format konfiguriert werden.
Der OPC UA Server unterstützt folgende IEC-Variablentypen:
Boolesch
Byte
Int16, Int32, Int64
UInt16, UInt32, UInt64
Float (Gleitkomma)
Double (Doppel)
String (Zeichenfolge - 255 Byte)
Sbyte
Bit-Speichervariablen (%MX) können nicht ausgewählt werden.
Gehen Sie vor wie folgt, um die Liste der Variablen anzuzeigen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie auf der Registerkarte mit der rechten Maustaste auf und wählen Sie aus.Ergebnis: Das Fenster der OPC UA-Symbole wird angezeigt. Der Logic Controller startet den OPC UA-Server. |
2 |
Klicken Sie auf . |
%MX
, %IX
, %QX
kann nicht direkt zugegriffen werden. Um auf IEC-Objekte zugreifen zu können, müssen Sie zunächst deren Inhalt in lokalisierten Registern gruppieren (siehe die Neuzuordnungstabelle).
Das Fenster
enthält die Variablen, die als Symbole ausgewählt werden können:Wählen Sie
aus, um alle verfügbaren Variablen auszuwählen. Oder Sie wählen einzelne Symbole aus, die mit den OPC UA-Clients geteilt werden sollen. Insgesamt können maximal 1000 Symbole ausgewählt werden.Jedes Symbol weist folgende Eigenschaften auf:
Name |
Beschreibung |
---|---|
|
Der Variablenname, gefolgt von der Adresse der Variablen. |
|
Den Datentyp der Variablen. |
|
Klicken Sie wiederholt, um durch die Zugriffsrechte des Symbols zu wechseln:
HINWEIS: Klicken Sie in die Spalte von , wenn Sie die Zugriffsberechtigung für alle Symbole gleichzeitig einstellen möchten.
|
|
Ein optionaler Kommentar. |
Klicken Sie auf
, um die Liste der verfügbaren Variablen zu aktualisieren.