BOOL
(Boolesch) Basis-Datentyp in der Datenverarbeitung. Eine Variable des Typs BOOL
besitzt einen der folgenden Werte: 0 (FALSE
) oder 1 (TRUE
). Ein aus einem Wort extrahiertes Bit ist vom Typ BOOL
. Beispiel: %MW10.4
ist das fünfte Bit des Speicherworts 10.