Beschreibung der Erweiterungsbausteine
Es gibt zwei Haupttypen von TM7-Erweiterungsbausteinen:
oTM7-Stromverteilerbaustein (PDB)
oTM7-E/A-Baustein
TM7-Stromverteilerbausteine und TM7-System-E/A-Bausteine verwenden beide die zwei Leistungsbusse sowie einen Datenbus zur Ausübung ihrer Funktionen. Diese Busse sind wie folgt organisiert:
oTM7-Bus: Dieser Bus umfasst einen Datenbus und einen Leistungsbus, die wie folgt bezeichnet werden:
o-Leistungsbus:TM7-System Verteilt Strom zur Versorgung der Elektronik auf den TM7-E/A-Bausteinen. Dieser Bus empfängt seine Energie aus einem TM5SBET7-Sendermodul. Der Strom am TM7-Leistungsbus kann bei Bedarf durch Hinzufügen eines TM7-PDB erhöht werden.
oTM7-Datenbus: Übergibt Daten zwischen der Steuerung und den TM7-Erweiterungsbausteinen.
o24-VDC-E/A-Leistungssegment:TM7-System Verteilt Strom an die Ein- und Ausgänge sowie die verbundenen Sensoren und Aktoren der -E/A-Bausteine. Jedes TM5/TM7-System kann über mehrere 24-VDC-Leistungssegmente verfügen, abhängig von verschiedenen Erwägungen wie Leistungsaufnahme und Trennung von E/A-Typen.
Jede E/A-Bausteinreferenz unterscheidet sich durch ihren Typ und die Anzahl von E/A sowie durch ihre physische Größe. TM7-System-E/A-Bausteine sind in zwei Größen verfügbar, bezeichnet als Größe 1 oder Größe 2.
Referenz |
Beschreibung |
Siehe |
---|---|---|
TM7BA•• |
Analoger Eingangs- oder Ausgangsbaustein oder E/A-Kombibaustein |
|
TM7BD•• |
Digitaler Eingangs- oder Ausgangsbaustein oder E/A-Kombibaustein |
TM7-Kabel müssen separat bestellt werden.
Hauptmerkmale von E/A-Bausteinen
Die folgende Abbildung zeigt die Hauptmerkmale der E/A-Bausteine:
Größe 1 |
Größe 2 |
---|---|
![]()
|
![]()
|
(A) IN-Steckverbinder für TM7-Bus (B) OUT-Steckverbinder für TM7-Bus (C) IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung (D) OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung (1) Eingangs-/Ausgangssteckverbinder (je nach Referenz) (2) Status-LEDs |
HINWEIS: Weitere Informationen zu den Anschlussbelegungen dieser verschiedenen Steckverbinder finden Sie in den Hardwarehandbüchern TM7 Analoge E/A-Bausteine und TM7 Digitale E/A-Bausteine